1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นปิดสำหรับ หน้าแปลน เต้าเสียบ (รหัสสินค้า)

แผ่นปิดสำหรับ หน้าแปลน เต้าเสียบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 604.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฝาปิดนี้ช่วยป้องกันฝุ่นเมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์

[คุณสมบัติ]
•ปิดฝุ่นไม่ให้เข้า ข้อต่อ เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์นี้มีความจุสูง 60 A / 100 หน้าแปลน relaunched
•สามารถป้องกันการปนเปื้อนของฝุ่นภายใน เคส ได้หลังจากติดตั้ง เต้าเสียบ หน้าแปลน 60 A / 100 A โดยใช้ฝาปิดนี้เมื่อไม่ได้ใช้งาน เต้าเสียบ
•ฝาครอบทำจาก ยางคลอโรพรีน ที่มีคุณสมบัติทนฝนและแดดได้ดีกว่า
• โซ่ บอล สเตนเลส ( ความยาวรวม 230 มม.) รวมอยู่ด้วยเพื่อช่วยในการถอดออก

รหัสสินค้า
KF60
KF100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค

฿ 604.46

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10ชนิดหน้าแปลน 60 A

฿ 1,027.75

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10ชนิดหน้าแปลน 100 A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เต้ารับ AC/ทางเข้า (อื่นๆ) สี สีดำ วัสดุ ยางคลอโรพรีน
คุณสมบัติ มาพร้อมกับลูกบอล สเตนเลส และ โซ่