1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

การติดตั้งแผงและเต้ารับ ตัวต่อสายเคเบิ้ล ซีรีส์ 1 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

การติดตั้งแผงและเต้ารับ ตัวต่อสายเคเบิ้ล ซีรีส์ 1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 267.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จากการเชื่อมต่อ TE เต้ารับที่ติดตั้งแผงซีรีส์ 1 นี้มี ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล เกลียว เพื่อการ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลอดภัยและ ระบบ รูปแบบ ขั้วต่อไฟฟ้า ที่ด้านหน้าเพื่อความสะดวกใน การเชื่อมต่อสายไฟ กับขั้วต่อซีรีส์ 1 ที่เกี่ยวข้องเต้ารับติดพาเนล ซีรีส์ 1 นี้มีให้เลือกใช้ในรูปแบบการ หน้าสัมผัส หลากหลายสำหรับ เกลียวนอก และ ตัวเมีย
ชุดที่ 1:ความหนาแน่น มาตรฐานออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานสัญญาณและกระแสไฟต่ำตัวเชื่อมต่อ Series 1 มีให้เลือก 4-37 ขั้ว พร้อมสัญญาณสูงสุด 13 A

รหัสสินค้า
206306-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 267.06

CONNECTOR 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C ก·ข·ค CPC
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย จำนวนขั้ว 37 การใช้งาน อุปกรณ์ติดตั้งตู้
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ชนิด ที่รองรับ
สเปค พร้อม หน้าแปลน แบบเหลี่ยม หมายเหตุพิเศษ พร้อม รูติดตั้ง ขนาดของเปลือกหอย(มิลลิเมตร) 23
keying อาร์เรย์ มาตรฐาน: 5 ปุ่ม ขั้วกระแสไฟฟ้า ย้อนกลับ ซีรีย์การ หน้าสัมผัส ใช้งานได้ Type III + / high กระแสไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย / type II / sub- มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก โคแอ็กเชียล
บันทึก หน้าสัมผัส จะต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 206306-1 ในชุด การติดตั้งแผงและเต้ารับ ตัวต่อสายเคเบิ้ล ซีรีส์ 1