1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิล ชุดกรอง 1- ส สเตจ สำหรับ เต้ารับ สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ SNR (รหัสสินค้า)

NOISE FILTER

ฟิล ชุดกรอง 1- ส สเตจ สำหรับ เต้ารับ สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ SNR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 644.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • [ตอนนี้มีส่วนลดจำนวนมากสำหรับสินค้าในสต็อกเท่านั้น]
    สำหรับลูกค้าในญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์ RoHS เดิมที่ มี สเปค เดียวกัน เป็นการต่อรองราคา
    คลิกที่นี่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
     * คุณสามารถจำกัดผลิตภัณฑ์เป้าหมายให้แคบลงใน วัตถุ ต่อรอง "ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย" โดยเงื่อนไขการจำกัดที่ด้านล่างซ้าย
     * ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนลดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน RoHS (ผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน สอดคล้องตามมาตรฐาน สาร) 
     * เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลข รุ่น " - R6 " ต่อท้ายเท่านั้นที่มีสิทธิ์
     * มีจำหน่ายจนกว่าของจะหมด

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตัวกรอง พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับวงจร อนาล็อก ที่ใช้แหล่งจ่าย พาวเวอร์ซัพพลาย แบบสลับโหมด

รหัสสินค้า
SNR-10-223
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 644.59

NOISE FILTER 1 ชิ้น 13 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 10 วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู มาตรฐานความปลอดภัย UL / CUL / TUV / CSA
D(มิลลิเมตร) 117 W(มิลลิเมตร) 52 H(มิลลิเมตร) 35