(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]· อุปกรณ์เสริม MR ซีรีส์ · คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน: MR, MRH ซีรีส์คอนเนคเตอร์ ตัวเมีย โดยทั่วไป
พิมพ์ | ขั้วต่อ สปริง | คุณสมบัติ | For 8, 16, 20, 25, 34, 50 Cores | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | เหล็กฉากสำหรับยึด |
---|---|---|---|---|---|
มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 8.4 | ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 9.8 | มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) | 5.6 |
คอนเนคเตอร์ ใช้งานได้ | MR-( )F, FW, FD2( ) /MR-( )M, MW, MD2( ) | จำนวนแกนที่สอดคล้องกัน(คอร์/แกน) | 8, 16, 20, 25, 34, 50 | บันทึก | ขันสกรูเครื่องจักรหัวกลมและแหวนรองสปริงเพื่อติดตั้งตัวยึด (MR-R+) ไม่สามารถปรับเป็นมุมฉากได้ หากจำเป็นต้องใช้คอนเนคเตอร์ตัวเดียว (2 จุด) โปรดสั่งซื้อ 2 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MR-R4+ ในชุด อุปกรณ์เสริม ซีรีส์ MR
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง