1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สายรัดชนิดตัวล็อคที่เชื่อถือได้ - สายรัดสแตนเลสแบบยาว (รหัสสินค้า)

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

สายรัดชนิดตัวล็อคที่เชื่อถือได้ - สายรัดสแตนเลสแบบยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,250.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายรัดชนิดตัวล็อคที่เชื่อถือได้ - สายรัดสแตนเลสแบบยาว ช่วยให้ติดตั้งง่าย (เคลือบผิวไนลอน 11)

[คุณสมบัติ]
· ทุกส่วนของสายรัดเคลือบด้วยโพลีเอสเตอร์ช่วยลดความเสียหายต่อผิวเคลือบของสายไฟ
· สามารถเลือกปรับความยาวการตัดและการเสริมตัวล็อค (MSBW) ได้
· เหมาะสำหรับเชื่อมต่อสายเคเบิลและสายไฟที่มีความหนาภายใต้สภาพการใช้งานที่รุนแรง

รหัสสินค้า
MSCNW63T15-QR6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,250.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 25100 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 15.9 วัสดุ สเตนเลส 316
สี สีดำ ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ความหน่วงไฟ เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) NA
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) -40 ถึง +140

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSCNW63T15-QR6 ในชุด สายรัดชนิดตัวล็อคที่เชื่อถือได้ - สายรัดสแตนเลสแบบยาว