(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ CT มี 28 รูปแบบ โดยมีรุ่นที่รองรับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 A ถึง 1,000 A
· มีเทอร์มินอลบล็อคชนิดสตัดจำหน่ายเช่นกัน (มีชนิดโบลท์ยาวจำหน่ายเช่นกัน)
· นอกจากนี้ยังมีเทอร์มินอลบล็อคสำหรับกระแสไฟฟ้าสูง CT-800 ถึง CT-1000 จำหน่าย
· รองรับการใช้งานกับรางขนาด 20 มม. โดยเฉพาะด้าน ช่วยประหยัดพื้นที่มากขึ้น
· สามารถติดตั้ง / ถอดเพิ่มเติมได้จากบอร์ดกลางโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ (CT-10S ถึง CT-150)
รหัสสินค้า |
---|
CT-800 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด สกรู | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | คุณสมบัติ | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | ปก (อุปกรณ์เสริม) | แผ่นป้าย (รวม) | ทางเดิน | มาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (CSA) (A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | ความหนา มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,343.17 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 3 ชิ้น | 60 วัน | - | M16 | 800 | - | สกรูเทอร์มินอล: โบลท์หกเหลี่ยม | 66 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ล้มเหลว | JIS | NA | AC/DC660 | 124 | 66 | 78.5 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | ราง ชนิด C ขนาด 20 มม | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ชิ้นส่วนแยก |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 1 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | สเปค | ชนิดเซลฟ์อัพ |
สกรู ขึ้น | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CT-800 ในชุด เทอร์มินอลบล็อคที่สามารถใช้ร่วมกับราง / การติดตั้งโดยตรงได้ ซีรีส์ CT
รหัสสินค้า |
---|
CT-100 |
CT-1000 |
CT-100ST |
CT-10S |
CT-15 |
CT-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด สกรู | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | คุณสมบัติ | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | ปก (อุปกรณ์เสริม) | แผ่นป้าย (รวม) | ทางเดิน | มาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (CSA) (A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | ความหนา มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 97.74 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | 132 | 100 | สกรูเทอร์มินอล: โบลท์หกเหลี่ยม | 24.5 | NA | NA | ล้มเหลว | JIS/UL/CSA | 100 | AC/DC660 | 60 | 24.5 | 44.5 | |||
฿ 6,092.10 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | M16 | 1000 | - | สกรูเทอร์มินอล: โบลท์หกเหลี่ยม | 66 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ล้มเหลว | JIS | NA | AC/DC660 | 124 | 66 | 78.5 | ||
฿ 3,703.18 | 1 แพ็ค | 48 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | - | M8 | 132 | - | สกรูเทอร์มินอล: ชนิดสตัด | 24.5 | NA | NA | ล้มเหลว | JIS | NA | AC/DC660 | 60 | 24.5 | 44.5 | ||
฿ 23.23 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | 15 | 10 | สกรูเทอร์มินอล: เทอร์มินอลอิสระพร้อม SP | 7 | NA | NA | ใช้งานได้ | JIS/UL/CSA | 10 | AC/DC660 | 31.5 | 7 | 30.5 | |||
฿ 23.23 | 16 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M3 | 15 | - | สกรูเทอร์มินอล: SEMS หัวร่ม | 8 | NA | NA | ใช้งานได้ | JIS | NA | AC/DC600 | 31 | 8 | 30.5 | |||
฿ 211.73 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | 175 | 150 | สกรูเทอร์มินอล: โบลท์หกเหลี่ยม | 28 | NA | NA | ล้มเหลว | JIS/UL/CSA | 150 | AC/DC660 | 63 | 28 | 48.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง