(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ CT มี 28 รูปแบบ โดยมีรุ่นที่รองรับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 A ถึง 1,000 A
· มีเทอร์มินอลบล็อคชนิดสตัดจำหน่ายเช่นกัน (มีชนิดโบลท์ยาวจำหน่ายเช่นกัน)
· นอกจากนี้ยังมีเทอร์มินอลบล็อคสำหรับกระแสไฟฟ้าสูง CT-800 ถึง CT-1000 จำหน่าย
· รองรับการใช้งานกับรางขนาด 20 มม. โดยเฉพาะด้าน ช่วยประหยัดพื้นที่มากขึ้น
· สามารถติดตั้ง / ถอดเพิ่มเติมได้จากบอร์ดกลางโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ (CT-10S ถึง CT-150)
รหัสสินค้า |
---|
CT-10S |
CT-15 |
CT-15R |
CT-15S |
CT-25S |
CT-30 |
CT-35S |
CT-65S |
CT-100 |
CT-1000 |
CT-100ST |
CT-150 |
CT-150ST |
CT-200 |
CT-200ST |
CT-300 |
CT-400 |
CT-400ST |
CT-600 |
CT-600ST |
CT-800 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด สกรู | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | คุณสมบัติ | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | ปก (อุปกรณ์เสริม) | แผ่นป้าย (รวม) | ทางเดิน | มาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (CSA) (A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | ความหนา มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23.23 ฿ 7.74 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | 15 | 10 | สกรูเทอร์มินอล: เทอร์มินอลอิสระพร้อม SP | 7 | NA | NA | ใช้งานได้ | JIS/UL/CSA | 10 | AC/DC660 | 31.5 | 7 | 30.5 | |||
฿ 23.23 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 16 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M3 | 15 | - | สกรูเทอร์มินอล: SEMS หัวร่ม | 8 | NA | NA | ใช้งานได้ | JIS | NA | AC/DC600 | 31 | 8 | 30.5 | |||
฿ 4,803.07 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M3.5 | 15 | - | สกรูเทอร์มินอล: เทอร์มินอลอิสระพร้อม SP | 8 | NA | NA | ใช้งานได้ | JIS | NA | AC/DC660 | 31.5 | 8 | 30.5 | ||
฿ 23.23 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3.5 | 20 | 15 | สกรูเทอร์มินอล: เทอร์มินอลอิสระพร้อม SP | 8 | NA | NA | ใช้งานได้ | JIS/UL/CSA | 15 | AC/DC660 | 31.5 | 8 | 30.5 | |||
฿ 56.73 ฿ 34.14 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | 40 | 25 | สกรูเทอร์มินอล: เทอร์มินอลอิสระพร้อม SP | 11 | NA | NA | ใช้งานได้ | JIS/UL/CSA | 25 | AC/DC660 | 36 | 11 | 32.5 | |||
฿ 19.72 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 13 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M4 | 30 | - | สกรูเทอร์มินอล: เทอร์มินอลอิสระพร้อม SP | 11 | NA | NA | ใช้งานได้ | JIS | NA | AC/DC600 | 36 | 11 | 32.5 | |||
฿ 38.71 ฿ 17.69 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | 50 | 35 | สกรูเทอร์มินอล: เทอร์มินอลอิสระพร้อม SP | 14 | NA | NA | ใช้งานได้ | JIS/UL/CSA | 35 | AC/DC660 | 40 | 14 | 36.5 | |||
฿ 61.94 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 50 ชิ้น | 60 วัน | 10 | M6 | 90 | 65 | สกรูเทอร์มินอล: เทอร์มินอลอิสระพร้อม SP | 19 | NA | NA | ล้มเหลว | JIS/UL/CSA | 65 | AC/DC660 | 50 | 19 | 40.5 | |||
฿ 97.74 ฿ 58.74 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | 132 | 100 | สกรูเทอร์มินอล: โบลท์หกเหลี่ยม | 24.5 | NA | NA | ล้มเหลว | JIS/UL/CSA | 100 | AC/DC660 | 60 | 24.5 | 44.5 | |||
฿ 6,092.10 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | M16 | 1000 | - | สกรูเทอร์มินอล: โบลท์หกเหลี่ยม | 66 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ล้มเหลว | JIS | NA | AC/DC660 | 124 | 66 | 78.5 | ||
฿ 3,703.18 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 48 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 33 วัน | - | M8 | 132 | - | สกรูเทอร์มินอล: ชนิดสตัด | 24.5 | NA | NA | ล้มเหลว | JIS | NA | AC/DC660 | 60 | 24.5 | 44.5 | ||
฿ 211.73 ฿ 127.14 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | 175 | 150 | สกรูเทอร์มินอล: โบลท์หกเหลี่ยม | 28 | NA | NA | ล้มเหลว | JIS/UL/CSA | 150 | AC/DC660 | 63 | 28 | 48.5 | |||
฿ 2,571.05 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | M8 | 175 | - | สกรูเทอร์มินอล: ชนิดสตัด | 28 | NA | NA | ล้มเหลว | JIS | NA | AC/DC660 | 63 | 28 | 48.5 | ||
฿ 267.10 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 12 ชิ้น | 60 วัน | 10 | M10 | 240 | 200 | สกรูเทอร์มินอล: โบลท์หกเหลี่ยม | 39 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ล้มเหลว | JIS/UL/CSA | 200 | AC/DC660 | 86 | 39 | 52 | |||
฿ 2,801.32 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | M10 | 240 | - | สกรูเทอร์มินอล: ชนิดสตัด | 39 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ล้มเหลว | JIS | NA | AC/DC660 | 86 | 39 | 52 | ||
฿ 364.92 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M10 | 310 | 300 | สกรูเทอร์มินอล: โบลท์หกเหลี่ยม | 47 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ล้มเหลว | JIS/UL/CSA | 300 | AC/DC660 | 97 | 47 | 60.5 | |||
฿ 541.94 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 5 ชิ้น | 60 วัน | 10 | M12 | 400 | 400 | สกรูเทอร์มินอล: โบลท์หกเหลี่ยม | 58 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ล้มเหลว | JIS/UL/CSA | 400 | AC/DC660 | 110 | 58 | 69 | |||
฿ 2,397.80 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | M12 | 400 | - | สกรูเทอร์มินอล: ชนิดสตัด | 58 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ล้มเหลว | JIS | NA | AC/DC660 | 110 | 58 | 69 | ||
฿ 792.77 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 3 ชิ้น | 60 วัน | 10 | M16 | 600 | 550 | สกรูเทอร์มินอล: โบลท์หกเหลี่ยม | 66 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ล้มเหลว | JIS/UL/CSA | 550 | AC/DC660 | 124 | 66 | 78.5 | |||
฿ 692.00 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 3 ชิ้น | 60 วัน | - | M16 | 600 | - | สกรูเทอร์มินอล: ชนิดสตัด | 66 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ล้มเหลว | JIS | NA | AC/DC660 | 124 | 66 | 78.5 | |||
฿ 2,343.17 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 3 ชิ้น | 60 วัน | - | M16 | 800 | - | สกรูเทอร์มินอล: โบลท์หกเหลี่ยม | 66 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ล้มเหลว | JIS | NA | AC/DC660 | 124 | 66 | 78.5 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | ราง ชนิด C ขนาด 20 มม | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ชิ้นส่วนแยก |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 1 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | สเปค | ชนิดเซลฟ์อัพ |
สกรู ขึ้น | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง