1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ โฮลเดอร์ ด่วน KH【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

ที่ โฮลเดอร์ ด่วน KH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 576.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด สำหรับติดตั้ง อุปกรณ์สายไฟ และสิ่งอื่น ๆ โดยจับที่ มุม

[คุณสมบัติ]
- ตัว เหล็กยึด ได้ ยึดอยู่กับที่ ด้วย สกรู หนึ่ง ตัว เพื่อลดงานที่ต้องใช้ในการ แบบหล่อ รู
- ด้วย KH-65 และ KH-100 สามารถยึดสายไฟเข้าที่ได้โดยตรงโดยใช้สายรัด
- มีตัว ฉากยึด มีการ การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน

รหัสสินค้า
KH-1-3C
KH-4-3C
KH-65-3C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 576.39

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10M5402525

฿ 586.16

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10M4201619

฿ 589.88

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 10M6652020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ที่ยึด จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 10 วัสดุ แผ่นเหล็กกล้า
พื้นผิว การขัดเงา 3C ไตรวาเลนท์โครเมต