1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลท ใบมีดลบคม แบนสำหรับ เต้ารับ 30 A / 50 A / 60 A ⌀57 (รหัสสินค้า)

แผ่นเพลท ใบมีดลบคม แบนสำหรับ เต้ารับ 30 A / 50 A / 60 A ⌀57
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 207.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นเพลท ที่ รองรับการใช้งาน กับ เต้ารับ แบบฝังใบมีด 30 A / 50 A / 60 A (⌀57) และ เต้ารับ แบบฝังอื่น ๆ อีก มากมาย (⌀57)

[คุณสมบัติ]
·แผ่นเต้ารับที่สามารถรองรับเต้ารับแบบฝังได้หลายประเภทเช่นเต้ารับแบบใบมีดแบน

รหัสสินค้า
541A
541N
541N-200
541S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี วัสดุ เนื้อหาการแสดงผล พื้นผิว ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 275.91

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10เงินโลหะใหม่ (อะลูมิเนียม)NA120

฿ 207.07

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10สีขาวไนล่อนNA120

฿ 225.21

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10สีขาวไนล่อน200 โวลต์120

฿ 316.67

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น 8 วัน -เงินสเตนเลสNA115

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เต้ารับ AC/ทางเข้า (อื่นๆ) รองรับ รูปทรง เต้ารับ ติดตั้ง ใบมีดลบคม แบนชนิด 30 A / 50 A / 60 A (φ57) ระยะพิทช์ติดตั้ง เต้ารับ ติดตั้ง (l)(มิลลิเมตร) 60.5
จำนวน เต้ารับ ติดตั้งที่เมาท์(ชิ้น) 1 บังคับกล่อง สำหรับ 2 ชิ้น