1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
2- ขั้ว 3- ขดลวด: 20 A; 3P: 20 A, 30 A, 60 A, 100 A ฝาปิด กันน้ำ กันน้ำ (รหัสสินค้า)

2- ขั้ว 3- ขดลวด: 20 A; 3P: 20 A, 30 A, 60 A, 100 A ฝาปิด กันน้ำ กันน้ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 692.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฝาปิดกัน กันน้ำ ที่มีระดับการ กันน้ำ / ป้องกันฝุ่นละออง และทำจาก ยางคลอโรพรีน ที่ ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· โดยติดเข้ากับปลั๊ก กันน้ำ กันน้ำ จึงสามารถรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำได้
· รวมถึง โซ่ ลูก สเตนเลส ที่สามารถติดกับแถบ แบบกลม และ สกรู ของอุปกรณ์
· JIS C 0920 (ระดับการป้องกันโดยตัวเครื่องและอุปกรณ์ไฟฟ้า) เทียบเท่า IP65 *
* ประสิทธิภาพการกัน ป้องกันฝุ่นละออง / กันน้ำ ที่ระบุ (รหัส IP) เป็นไปตามวิธีการทดสอบ JIS C 0920
[รายการผลิตภัณฑ์ที่ รองรับการใช้งาน ]
· WKP203: 3212RW-L5, 3222RW-L6, 3242RW-L8, 3222RW
· WKP30: 3312RW-L5, 3322RW-L6, 3322RW, 3362RW, 4322RW, 4322RW-L15, 4362RW
· WKP60: 3622RW, 3662RW, 4622RW, 4662RW
· WKP100: 31022RW, 31062RW, 41022RW 41062RW

 

สเปค ของฝาครอบ กันน้ำ WKP30

ลักษณะภายนอก ของฝาครอบ กันน้ำ WKP30 (พื้นผิว)

ลักษณะภายนอก ของฝาครอบ กันน้ำ WKP30 (พื้นผิว)

ปลั๊กที่ รองรับการใช้งาน: 3312RW-L5·3322RW-L6·3322RW·3362RW·4322RW·4322RW-L15·4362RW

ลักษณะภายนอก ของฝาครอบ กันน้ำ WKP30 (ด้านหลัง)

ลักษณะภายนอก ของฝาครอบ กันน้ำ WKP30 (ด้านหลัง)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ดรออิ้งบอกขนาด ของฝาครอบ กันน้ำ WKP30

ดรออิ้งบอกขนาด ของฝาครอบ กันน้ำ WKP30

แผนภาพโครงสร้าง ของฝา กันน้ำ WKP30

แผนภาพโครงสร้าง ของฝา กันน้ำ WKP30

 
รหัสสินค้าชื่อชิ้นส่วนจำนวนสรุป
1ยาง หุ้ม1ยาง ทนสภาพอากาศ
2โซ่ บอล1สเตนเลส 230 mm
3แหวน1สเตนเลส
4แหวน หยุด1ชุบผิวนิกเกิล ทองเหลือง
5แหวนรอง1เหล็ก ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต เหล็กละมุน
6แหวน เล็ก1สเตนเลส
7เหล็กฉากสำหรับยึด ตัวจับชิ้นงาน1สเตนเลส

() ขนาด: ค่าอ้างอิง

สเปค ของฝาครอบ กันน้ำ WKP60

ลักษณะภายนอก ของฝาครอบ กันน้ำ WKP60 (พื้นผิว)

ลักษณะภายนอก ของฝาครอบ กันน้ำ WKP60 (พื้นผิว)

ปลั๊กที่ รองรับการใช้งาน: 3622RW·3662RW·4622RW·4662RW

ลักษณะภายนอก ของฝาครอบ กันน้ำ WKP60 (ด้านหลัง)

ลักษณะภายนอก ของฝาครอบ กันน้ำ WKP60 (ด้านหลัง)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ดรออิ้งบอกขนาด ของฝาครอบ กันน้ำ WKP60 (พื้นผิว)

ดรออิ้งบอกขนาด ของฝาครอบ กันน้ำ WKP60 (พื้นผิว)

ดรออิ้งบอกขนาด ของฝาครอบ กันน้ำ WKP60 (ด้านหลัง)

ดรออิ้งบอกขนาด ของฝาครอบ กันน้ำ WKP60 (ด้านหลัง)

 
รหัสสินค้าชื่อชิ้นส่วนจำนวนสรุป
1ฝาครอบกัน กันน้ำ1ยาง ทนสภาพอากาศ
2โซ่ บอล1สเตนเลส
3แหวน2สเตนเลส
4แหวน หยุด1ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล
รหัสสินค้า
WKP30
WKP60
WKP100
WKP203
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานคะแนนครอบคลุมการใช้งาน กันน้ำ (ปลั๊ก กันน้ำ )
(A)
สเปค หน่วยน้ำหนัก
(g)

฿ 692.13

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -30--

฿ 811.61

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 1060--

฿ 1,231.30

OPTIONAL ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน -100เข้ากันได้กับ 31022RW, 31062RW, 41022RW, รองรับการใช้งาน185.50

฿ 788.87

OPTIONAL ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน -203212RW-L5, 3222RW-L6, 3242RW-L8, รองรับการใช้งาน 3222RW78.70

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เต้ารับ AC/ทางเข้า (อื่นๆ) สี สีดำ ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) 1