1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ยึดอยู่กับที่ RS PRO รับน้ำหนัก 330 กก. ล้อ ล้อ มม (รหัสสินค้า)

CASTOR WHEELS

ยึดอยู่กับที่ RS PRO รับน้ำหนัก 330 กก. ล้อ ล้อ มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,199.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ = 160 มม
พิกัดน้ำหนัก = 330 กก
ความสูงรวม = 197 มม
ความกว้างของ ล้อ = 50 มม
ขนาด FIXING PLATE = 145 x 110 มม
การหมุน = ยึดอยู่กับที่
วัสดุ ยาง = ยาง
รวมเบรก = ไม่มี
แกนยึด = 105 x 80 มม
Class น้ำหนัก = งานรับน้ำหนักมาก
จำนวนรูยึด = 4
ขนาดรูยึด = 11 มม

รหัสสินค้า
6219531 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,199.80

฿ 2,800.01

CASTOR WHEELS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6219531 ในชุด ยึดอยู่กับที่ RS PRO รับน้ำหนัก 330 กก. ล้อ ล้อ มม