(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประสิทธิภาพสูงเชื่อถือได้สูงกะทัดรัดและเบาดูแลรักษาง่าย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มอเตอร์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (กิโลวัตต์ {} PS) | แหล่งขับเคลื่อน (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) | ปริมาตร ถังเก็บลมอัด (L) | ปล่อยอากาศจำนวน 50 hz / 60 Hz (ลิตร / นาที) | Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33,166.67 | OIL-LUBRICATED COMPRESSOR P | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 0.75{1} | 380V | 62 | 80 | 7K-0097~4 | ||
฿ 33,166.67 | OIL-LUBRICATED COMPRESSOR P | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 0.75{1} | 380V | 92 | 80 | 8K-0134 | ||
฿ 34,833.33 | OIL-LUBRICATED COMPRESSOR P | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 0.75{1} | 220 V | 62 | 80 | 7K-0096~4 | ||
฿ 34,833.33 | OIL-LUBRICATED COMPRESSOR P | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 0.75{1} | 220 V | 92 | 80 | 8K-0138 | ||
฿ 43,166.67 | OIL-LUBRICATED COMPRESSOR P | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 1.5{2} | 380V | 80 | 165 | 7K-0099~4 | ||
฿ 43,166.67 | OIL-LUBRICATED COMPRESSOR P | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 1.5{2} | 380V | 150 | 165 | 8K-0135 | ||
฿ 47,666.67 | OIL-LUBRICATED COMPRESSOR P | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 1.5{2} | 220 V | 80 | 165 | 8K-5410 | ||
฿ 47,666.67 | OIL-LUBRICATED COMPRESSOR P | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 1.5{2} | 220 V | 150 | 165 | 8K-0139 | ||
฿ 58,833.33 | OIL-LUBRICATED COMPRESSOR P | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 2.2{3} | 380V | 90 | 265 | 8K-4985 | ||
฿ 58,833.33 | OIL-LUBRICATED COMPRESSOR P | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 2.2{3} | 380V | 170 | 265 | 8K-0136 | ||
฿ 64,333.33 | OIL-LUBRICATED COMPRESSOR P | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 2.2{3} | 220 V | 90 | 265 | 7K-0100~4 | ||
฿ 64,333.33 | OIL-LUBRICATED COMPRESSOR P | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 2.2{3} | 220 V | 170 | 265 | 8K-0140 | ||
฿ 77,166.67 | OIL-LUBRICATED COMPRESSOR P | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 3.7{5} | 380V | 125 | 440 | 8K-4986~1 | ||
฿ 77,166.67 | OIL-LUBRICATED COMPRESSOR P | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 3.7{5} | 380V | 170 | 440 | 8K-0137~1 | ||
฿ 101,666.67 | OIL-LUBRICATED COMPRESSOR P | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 5.5{7.5} | 380V | 150 | 630 | 8K-4987~2 | ||
฿ 158,000.00 | OIL-LUBRICATED COMPRESSOR P | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 7.5{10} | 380V | 235 | 840 | 8K-4988~2 | ||
฿ 214,666.67 | OIL-LUBRICATED COMPRESSOR P | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 11{15} | 380V | 260 | 1200 | 8K-4989~1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปั๊มลม ทั่วไป | วิธีการ การหล่อลื่น | ประเภทการจ่าย น้ำมัน | ความดัน สูงสุด(MPa) | 0.74-0.93 |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) | 50 Hz |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง