1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Pillow Block Bearing Unit (ASAHI) (รหัสสินค้า)

ASH INSERT BEARING KHLFL

Pillow Block Bearing Unit (ASAHI)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

Bearing Unit, Type: Pillow
Unit, Type: Bearing unit
For complete product overview and details on Pillow Block Bearing Unit (ASAHI) see the sections below:

รหัสสินค้า
KHLFL206AJ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 100.00

ASH INSERT BEARING KHLFL 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d(Ø) 30 ตลับลูกปืน ประเภท หน่วย รูปทรง หน้าแปลน เพชร วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อ ทำ
ประเภทของบล็อกหมอน มาตรฐาน ประเภทหน่วย เม็ดมีด ตลับลูกปืน รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น รูปทรงกระบอกเจาะพร้อมล้อประหลาด
วัสดุ องค์ประกอบ การรีด สเตนเลส ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 113 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr(KN) 19.6 ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน(KN) 11.3