1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หดตัว ชุดซ่อมเกลียว Tangless (ฟอสเฟอร์บรอนซ์) (รหัสสินค้า)

หดตัว ชุดซ่อมเกลียว Tangless (ฟอสเฟอร์บรอนซ์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ชุดซ่อมเกลียว Tangless มีด ไม่เป็นแม่เหล็ก
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือเฉพาะด้าน ช่วยให้การแทรกและการดึงออกโดยไม่ต้องใช้ลิ้น
· การสกัดจะไม่ทำให้เส้นไหมหรือ เกลียวนอก ผลิตภัณฑ์
· ไม่จำเป็นต้องหักลิ้น มองหาลิ้นที่หัก หรือตรวจสอบด้วย เกจวัด
· ข้อต่อ ไฟฟ้าสูงถึง 300 องศาเซลเซียส
[การใช้งาน]
· ใช้ในบริเวณที่ควรหลีกเลี่ยง สนาม แม่เหล็ก
· ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดแบบดิจิตอล

รหัสสินค้า
TL05032P
TL05033P
TL05034P
TL05042P
TL05043P
TL05044P
TL05052P
TL05053P
TL05054P
TL05062P
TL05063P
TL05064P
TL05082P
TL05083P
TL05084P
TL05102P
TL05103P
TL05104P
TL05122P
TL05123P
TL05124P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว (หลังใส่) L (D = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู M) พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 24.16

Free rinning 1 ชิ้น 22 วัน 1D0.5

฿ 25.24

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 1.5D0.5

฿ 26.85

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 2D0.5

฿ 24.17

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 1D0.7

฿ 25.24

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 1.5D0.7

฿ 26.85

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 2D0.7

฿ 24.17

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 1D0.8

฿ 25.24

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 1.5D0.8

฿ 28.46

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 2D0.8

฿ 32.22

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 1D1

฿ 34.91

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 1.5D1

฿ 37.59

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 2D1

฿ 37.60

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 1D1.25

฿ 42.98

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 1.5D1.25

฿ 47.28

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 2D1.25

฿ 42.99

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 1D1.5

฿ 47.29

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 1.5D1.5

฿ 52.65

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 2D1.5

฿ 54.82

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 1D1.75

฿ 82.23

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 1.5D1.75

฿ 109.64

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 2D1.75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชุดซ่อมเกลียว Tangless วัสดุ ฟอสเฟอร์บรอนซ์ ชนิดสกรู หยาบ
การใช้งาน โลหะเบา รอยบาก การมี รูปทรง มาตรฐาน
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)