(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· Fluid: air/inert gas
· Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa (high pressure type 1.0MPa)
· mm²: metal seal 3,2; rubber seal 4,5
· Coil rated voltage: 24VDC
· Response time (ms) standard 0.4W: metal seal 20 or less; rubber seal 25 or less
· Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C
รหัสสินค้า |
---|
VQC1100KN-5C1 |
VQC1100N-5C1 |
VQC1201N-5D1 |
VQC1300KN-51 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ระดับ ความดัน (MPa) | ประเภท ซีล | ค่า CV | คู่มือ | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,029.80 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 0.1 ถึง 1.0 | ระดับมาตรฐาน | 0.16 | ล็อค เปิดประเภท (แบบแมนนวล) | ชนิด ความดัน สูง (1.0 MPa, 0.95 W)/ ค่าลบทั่วไป | ||
฿ 2,029.80 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 0.1 ถึง 0.7 | ระดับมาตรฐาน | 0.16 | ล็อค เปิดประเภท (แบบแมนนวล) | คอมมอนลบ | ||
฿ 2,782.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | สอง | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 0.1 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | 0.21 | ล็อค สไลด์ประเภท (แบบแมนนวล) | คอมมอนลบ | ||
฿ 3,007.30 | SMC VQC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | สอง | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 0.1 ถึง 1.0 | ระดับมาตรฐาน | 0.16 | - | ชนิด ความดัน สูง (1.0 MPa, 0.95 W)/ ค่าลบทั่วไป |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | การใช้งาน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง |
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ไพล็อต อากาศ | ภายใน |
ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง