1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ขั้วต่อ TOYO-TC3-S ประเภท (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,861.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • เมื่อใส่ สายยาง ห้ามใช้ น้ำมัน เช่น กับส่วนสอด สายยาง อาจทำให้ สายยาง หลุดออก
  • ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น ฟิตติ้งสำหรับท่อ HOSES TOYOX เฉพาะด้าน หากต่อกับ สายยาง ของบริษัทอื่นหรือ สายยาง อื่นที่ไม่ใช่ สายยาง รองรับการใช้งาน ได้ อาจไม่สามารถสาธิตและคงประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น ผู้ผลิต จึงไม่รับประกันเลย
  • ห้ามใช้กับท่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อข้อต่อ ความเสียหายของท่ออ่อน และการถอดสายยาง
    ท่อที่ใช้ ความดัน กระแทกภายในท่อ เช่น ท่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา
    ในกรณีที่มีการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกกับ ข้อต่อฟิตติ้ง
    การใช้งานที่เกิน อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด
    การใช้งานที่ สายยาง อยู่ภายใต้ ความเค้นแรงดึง อย่างต่อเนื่อง
    การใช้งานที่ชาร์จ สายยาง * มีความเสี่ยงที่จะเกิด แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต
  • ห้าม ท่อเหล็ก หรือใช้ สายยาง ใน สถานะ บิดเบี้ยว หากบิดงอ โครงสร้างภายในของ สายยาง จะเสียรูป ทำให้เกิด "ระเบิด" ซึ่งเป็นอันตราย

รายละเอียดสินค้า

ท่อและอุปกรณ์โรงงานสำหรับประกอบเครื่องจักรต่างๆ (สเตนเลส)
[คุณลักษณะ]
· ป้องกันการถอด สายยาง และ การ รั่วไหลของ ของไหล ข้อต่อลด ปัญหาในการผลิต
· ติดตั้งง่ายเพียงปิด น๊อตตัวเมีย (แคลมป์ยึด) โดยไม่มีช่องว่าง
· เมื่อเทียบกับข้อต่อแบบมี ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า มันมี พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพมากกว่าและสามารถลดการสูญเสียแรง ความดัน ได้ ผล ประหยัดพลังงาน สูง
· เมื่อเทียบกับข้อต่อทั่วไป การ เม็ดมีด สายยาง ทำได้ง่ายกว่าและสามารถลดระยะเวลาในการเดินท่อลงได้

รหัสสินค้า
TC3-S9-R3/8
TC3-S12-R1/2
TC3-S15-R1/2
TC3-S19-R3/4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดสกรูเชื่อมต่อ (มาตรฐาน) รหัส HOSES ใช้งานได้
(Ø)

฿ 2,501.25

TOYOXRESINHOSE 1 ชิ้น 3 วัน 10[3/8B] 3/8 ตัวเมีย9

฿ 1,861.72

TOYO CONNECTOR 1 ชิ้น 7 วัน -1/212

฿ 3,018.75

TOYOXRESINHOSE 1 ชิ้น 3 วัน 101/215

฿ 2,402.76

TOYO CONNECTOR 1 ชิ้น 7 วัน -3/419

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SCS13 (เทียบเท่า SUS304) ชนิด ข้อต่อสำหรับท่อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน / ตัวทำละลาย แปรงทาสี
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ลูกโอ๊ค ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Nipple
รูปทรง แบบตรง หน่วยบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) 1