1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว กันกระแทก SKH series (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,304.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ขึ้นอยู่กับ รหัสรุ่น/ Part number อาจมีการแสดงวันที่จัดส่งหลายรายการสำหรับ รุ่น เดียวกัน
    โปรดดูวันที่จัดส่ง สต๊อก สำหรับ ผลิตภัณฑ์ เดียวกัน
  • สูตรการรวม ค่า CV: S ≈ 5.0 × C/S = 18.45 cv

รายละเอียดสินค้า

บรรลุการหยุดแบบนุ่มนวลโดยการระงับการสร้างแรงกระแทกที่ส่วนท้ายของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กระบอกสูบ (รองรับการใช้งาน กับกระบอกสูบไม่เกิน ⌀125)

รหัสสินค้า
SKH-318-10-3
SKH-350-10-3
SKH-450-15-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ จำนวนโซลินอยด์ เกลียวท่อ ค่า CV ประเภท วาล์ว กระแทก ขนาดเกลียว

฿ 10,304.58

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 60 วัน ไอเสีย 2 ตำแหน่งเดี่ยว3/81.19การชะลอตัวด้านใดด้านหนึ่ง4KB3 ใช้แล้ว

฿ 25,941.51

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 60 วัน 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · Bคู่3/81.17ตัวแปรความเร็ว4KB3 ใช้แล้ว

฿ 27,820.19

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 60 วัน 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · Bคู่1/22.41ตัวแปรความเร็ว4KB4 ใช้แล้ว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต วาล์ว 5 พอร์ต การใช้งาน แมนิโฟลด์ แรงดันไฟฟ้า 24 V DC
ทิศทางการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ชนิดพอร์ตท่อ Rc สเปค ปราศจากน้ำมัน
สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) การต่อท่อ ประปาย่อย เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้(Ø) 125 หรือน้อยกว่า
ชนิด วาล์ว กระแทก ลักษณะการขับเคลื่อน แกนหลอดที่ ชนิดมีไฟแสดงสถานะ ระดับ ความดัน(MPa) 0.3 ถึง 0.7
ประเภทซีล ซีล นุ่ม อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต ภายใน อุปกรณ์แมนวล ไม่
พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อกับ รีลีฟวาล์ว เชื่อมต่อกับ พอร์ตเชื่อมต่อ B