1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อฟลูออรีนหลายชั้น REF5 (รหัสสินค้า)

ท่อฟลูออรีนหลายชั้น REF5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 930.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
・ ชั้นในใช้ฟลูออโรโพลิเมอร์ FEP จึงได้สมรรถภาพการรักษาความสะอาดและกันน้ำระดับเดียวกันกับท่อฟลูโอรีนชั้นเดียว
・ นอกจากนี้ เนื่องจากมีคุณสมบัติป้องกันความชื้นสูง ทำให้สามารถใช้ได้กับของไหลที่จะมีปฏิกิริยากับความชื้นได้เช่นกัน (เช่น ตัวทำแข็งสี)
・ ชั้นนอกเป็นไนล่อนอีลาสโตเมอร์ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันแก๊สได้ดีเยี่ยม ทำให้สามารถลดปริมาณอากาศที่จะเข้าปนเปื้อนกับของไหลได้เช่นกัน (การเกิดฟอง)
・ นอกจากนี้ เนื่องจากแตกหักได้ยากและมีความทนทานต่อการเสียดสีและรอยขีดข่วน ทำให้สามารถใช้ในระบบท่อของหุ่นยนต์ได้

รหัสสินค้า
REF5-1/2-12.7X9.56-10M
REF5-1/2-12.7X9.56-20M
REF5-1/2-12.7X9.56-100M
REF5-1/4-6.35X4.57-10M
REF5-1/4-6.35X4.57-20M
REF5-1/4-6.35X4.57-100M
REF5-3/8-9.53X6.99-10M
REF5-3/8-9.53X6.99-20M
REF5-3/8-9.53X6.99-100M
REF5-3/16-4.76X3.48-10M
REF5-3/16-4.76X3.48-20M
REF5-3/16-4.76X3.48-100M
REF5-4X2.5-10M
REF5-4X2.5-20M
REF5-4X2.5-100M
REF5-5/8-15.88X12.7-10M
REF5-5/8-15.88X12.7-20M
REF5-5/8-15.88X12.7-50M
REF5-5/16-7.94X5.90-10M
REF5-5/16-7.94X5.90-20M
REF5-5/16-7.94X5.90-100M
REF5-6X4-10M
REF5-6X4-20M
REF5-6X4-100M
REF5-8X6-10M
REF5-8X6-20M
REF5-8X6-100M
REF5-10X8-10M
REF5-10X8-20M
REF5-10X8-100M
REF5-12X9-10M
REF5-12X9-20M
REF5-12X9-100M
REF5-16X13-10M
REF5-16X13-20M
REF5-16X13-50M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ID [ความแตกต่าง] ความยาวท่อ
(m)

฿ 4,686.38

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน -9.56ถึง 15ถึง 1010

฿ 9,316.31

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน -9.56ถึง 15ถึง 1020

฿ 46,298.23

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน -9.56ถึง 15ถึง 10100

฿ 1,677.92

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน 6.354.57ถึง 7ถึง 510

฿ 3,299.38

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน 6.354.57ถึง 7ถึง 520

฿ 16,215.14

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน 6.354.57ถึง 7ถึง 5100

฿ 3,086.36

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน 9.536.99ถึง 10ถึง 710

฿ 6,116.80

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน 9.536.99ถึง 10ถึง 720

฿ 30,301.72

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน 9.536.99ถึง 10ถึง 7100

฿ 2,882.90

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน 4.763.48ถึง 5ถึง 410

฿ 5,709.34

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน 4.763.48ถึง 5ถึง 420

฿ 28,263.88

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน 4.763.48ถึง 5ถึง 4100

฿ 930.57

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน --ถึง 4ถึง 310

฿ 1,805.22

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน --ถึง 4ถึง 320

฿ 8,743.27

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน --ถึง 4ถึง 3100

฿ 9,175.44

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน 15.8812.7ถึง 20ถึง 1510

฿ 18,294.95

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน 15.8812.7ถึง 20ถึง 1520

฿ 45,595.98

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน 15.8812.7ถึง 20ถึง 1550

฿ 2,105.38

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน -5.9ถึง 8ถึง 610

฿ 4,154.31

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน -5.9ถึง 8ถึง 620

฿ 20,489.79

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน -5.9ถึง 8ถึง 6100

฿ 1,496.42

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน --ถึง 6ถึง 410

฿ 2,936.90

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน --ถึง 6ถึง 420

฿ 14,401.72

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน --ถึง 6ถึง 4100

฿ 2,105.38

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน --ถึง 8ถึง 610

฿ 4,154.31

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน --ถึง 8ถึง 620

฿ 20,489.79

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน --ถึง 8ถึง 6100

฿ 2,623.60

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน --ถึง 10ถึง 810

฿ 5,190.74

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน --ถึง 10ถึง 820

฿ 25,670.35

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน --ถึง 10ถึง 8100

฿ 4,563.11

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน --ถึง 15ถึง 910

฿ 9,069.24

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน --ถึง 15ถึง 920

฿ 45,064.47

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน --ถึง 15ถึง 9100

฿ 8,624.18

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน --ถึง 20ถึง 1510

฿ 17,191.90

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน --ถึง 20ถึง 1520

฿ 42,839.13

AOITUBE 1 ชิ้น 7 วัน --ถึง 20ถึง 1550

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนล่อน/ ฟลูออโรโพลิเมอร์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป สี โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)
ชนิด แบบตรง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ทนสารเคมี ตัดการใช้บริการ ไม่
วัสดุ:ไนล่อน ไนล่อน นุ่ม วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น ฟ ฟลูออโรเรซิ่น อ่อน จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) 1
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -20:: 60