1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
2-Axis Dovetail Goniometer Stage (B55) (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,162.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Two-axis goniometer stage with a high cost-effectiveness that uses a dovetail for the travel guide and a worm gear for the feed mechanism.
"Features” · Various variations
The optimum size can be selected according to the mounted object.
(25 × 25 mm, 30 × 30 mm, 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, 60 × 60 mm, 80 × 80 mm)
In addition to the vernier scale (minimum reading 0.1°) on the side, the clamp position can be selected from L and R according to the installation location.
[Applications]
・ It can be used in a wide range of applications such as research and development, jigs, production equipment, and embedment of equipment

รหัสสินค้า
B55-25N
B55-25NR
B55-30U
B55-30UR
B55-40-2N
B55-40-2NR
B55-40N
B55-40NR
B55-50U
B55-50U2
B55-50U2R
B55-50UR
B55-60-2N
B55-60-2NR
B55-60N
B55-60NR
B55-80
B55-80R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ความสูงส่วนแกนกลาง หมุน
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α)
(องศา)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (β มุม)
(องศา)
ย้อนกลับ

฿ 28,162.26

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ถึง 25ถึง 2515.1 ถึง 20±10 ถึง 20ทองเหลือง5 ถึง 30เคลือบผิวแบล็คออกไซด์25.1 ถึง 30252519.62030±15±10มาตรฐาน

฿ 28,162.26

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ถึง 25ถึง 2515.1 ถึง 20±10 ถึง 20ทองเหลือง5 ถึง 30เคลือบผิวแบล็คออกไซด์25.1 ถึง 30252519.62030±15±10ขวาและซ้าย

฿ 30,925.38

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4025.1 ถึง 30ถึง± 10ทองเหลือง5 ถึง 30เคลือบผิวแบล็คออกไซด์25.1 ถึง 3030309.83027±10±10มาตรฐาน

฿ 30,925.38

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4025.1 ถึง 30ถึง± 10ทองเหลือง5 ถึง 30เคลือบผิวแบล็คออกไซด์25.1 ถึง 3030309.83027±10±10ขวาและซ้าย

฿ 33,536.94

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4020.1 ถึง 25±10 ถึง 20ทองเหลือง5 ถึง 30เคลือบผิวแบล็คออกไซด์30.1 ถึง 35404027.42535±20±15มาตรฐาน

฿ 33,536.94

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4020.1 ถึง 25±10 ถึง 20ทองเหลือง5 ถึง 30เคลือบผิวแบล็คออกไซด์30.1 ถึง 35404027.42535±20±15ขวาและซ้าย

฿ 35,338.09

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4035.1 ถึง 40±10 ถึง 20ทองเหลือง5 ถึง 30เคลือบผิวแบล็คออกไซด์35.1 ถึง 40404026.44040±15±10มาตรฐาน

฿ 35,338.09

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4035.1 ถึง 40±10 ถึง 20ทองเหลือง5 ถึง 30เคลือบผิวแบล็คออกไซด์35.1 ถึง 40404026.44040±15±10ขวาและซ้าย

฿ 39,823.74

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6060.1 ถึง 70ถึง± 10ทองเหลือง5 ถึง 30เคลือบผิวแบล็คออกไซด์35.1 ถึง 40505024.56836±10±8มาตรฐาน

฿ 41,454.62

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6040.1 ถึง 50ถึง± 10ทองเหลือง5 ถึง 30เคลือบผิวแบล็คออกไซด์35.1 ถึง 40505024.55036±10±10มาตรฐาน

฿ 41,454.62

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6040.1 ถึง 50ถึง± 10ทองเหลือง5 ถึง 30เคลือบผิวแบล็คออกไซด์35.1 ถึง 40505024.55036±10±10ขวาและซ้าย

฿ 39,823.74

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6060.1 ถึง 70ถึง± 10ทองเหลือง5 ถึง 30เคลือบผิวแบล็คออกไซด์35.1 ถึง 40505024.56836±10±8ขวาและซ้าย

฿ 45,165.98

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 35±20 ถึงทองเหลือง50.1 ถึง 100เคลือบผิวแบล็คออกไซด์40.1 ถึง 50606051.93545±25±20มาตรฐาน

฿ 53,795.69

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 35±20 ถึงทองเหลือง50.1 ถึง 100เคลือบผิวแบล็คออกไซด์40.1 ถึง 50606051.93545±25±20ขวาและซ้าย

฿ 51,817.44

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6050.1 ถึง 60±20 ถึงทองเหลือง50.1 ถึง 100เคลือบผิวแบล็คออกไซด์35.1 ถึง 40606052.96040±20±15มาตรฐาน

฿ 51,817.44

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6050.1 ถึง 60±20 ถึงทองเหลือง50.1 ถึง 100เคลือบผิวแบล็คออกไซด์35.1 ถึง 40606052.96040±20±15ขวาและซ้าย

฿ 59,361.71

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9090.1 ถึง 100±10 ถึง 20อะลูมิเนียม30.1 ถึง 50อะโนไดซ์สีดำ50.1 ถึง 60808042.110060±18±15มาตรฐาน

฿ 59,361.71

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9090.1 ถึง 100±10 ถึง 20อะลูมิเนียม30.1 ถึง 50อะโนไดซ์สีดำ50.1 ถึง 60808042.110060±18±15ขวาและซ้าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการให้อาหาร เฟืองตัวหนอน ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน แคลมป์ยึด มาตรฐาน จำนวนแกน โกนิโอมิเตอร์ 2 แกน