(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์ว 2 วาล์ว ที่ทำงานด้วยลม ยูนิตเดี่ยว วาล์ว กระบอกสูบขนาดเล็ก NAB/NAB□V ซีรีส์
[คุณสมบัติ]
· ประเภท NC (วาล์วปรกติปิด), NO (วาล์วปรกติเปิด) ประเภท, ประเภท Double Act
·ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ: Rc1/4, Rc3/8
· ของไหล ทำงาน: อากาศ น้ำ ก๊าซ และ สุญญากาศ ต่ำ
* แผ่นติดตั้ง ไม่ ขายปลีก/แยกจำหน่าย
● NAB※ (※1)
NC (วาล์วปรกติปิด) type
NO (วาล์วปรกติเปิด) type
ประเภทการดำเนินการสองครั้ง
*1: เมื่อด้านที่มีแรงดันคงที่เชื่อมต่อกับ พอร์ตเชื่อมต่อ B ความทนทาน จะด้อยกว่าเมื่อเชื่อมต่อกับ พอร์ตเชื่อมต่อ A
● NAB※V
NC (วาล์วปรกติปิด) type
NO (วาล์วปรกติเปิด) type
ประเภทการดำเนินการสองครั้ง
รายการ | NAB※ | NAB※V | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NAB1 | NAB2 | NAB3 | NAB1V | NAB2V | NAB3V | |
วิธีการใช้งาน | NC (วาล์วปรกติปิด) type | NO (วาล์วปรกติเปิด) type | ดับเบิลการแสดง ประเภทการดำเนินงาน | NC (วาล์วปรกติปิด) type | NO (วาล์วปรกติเปิด) type | ดับเบิลการแสดง ประเภทการดำเนินงาน |
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ น้ำ และก๊าซ | สุญญากาศ ต่ำ (อากาศ น้ำ) | ||||
ความหนืด ของไหล (มม²/วินาที) | 500 หรือน้อยกว่า | |||||
ความดัน ใช้งาน | 0 ถึง 0.7 MPa | 1.3 × 10² ถึง 7 × 10⁵ ปา (หน้าท้อง) | ||||
ความทนความดัน (พร้อม ความดัน น้ำ) (MPa) | 1.4 | |||||
อุณหภูมิของไหล (°C) | -10 ถึง +60 (ไม่มีการแช่แข็ง) (*2) | |||||
อุณหภูมิแวดล้อม (°C) | -10 ถึง +60 | |||||
วาล์ว รั่ว | 0.12 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า (พร้อม ความดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม) | 1.33 × 10⁻³ Pa·m³ / sHe หรือน้อยกว่า | ||||
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | Rc1/4, Rc3/8 | |||||
เส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส (มม.) | 7 | |||||
ปัจจัย Cv | 1.2 | |||||
ค [dm³ / (ส·บาร์)] | 5.2 (※3) | |||||
b | 0.3 | |||||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.28 (โปรดทราบว่ามันแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภท) | |||||
ทิศทางการติดตั้ง | หมุนได้ | |||||
ของไหล ไพล็อต | อากาศ | |||||
ความดัน ไพล็อต (MPa) | 0.25 ถึง 0.7 | (※4) | 0.25 ถึง 0.7 | (※4) | ||
ขนาด การเชื่อมต่อสายไฟ ไพล็อต | Rc1/8 (โปรดทราบว่ามันแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภท) |
*2: เช่นเดียวกับ วัสดุ ซีล ของ ยางไนไตรล์ ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์
*3: สูตรการแปลงระหว่าง พื้นที่หน้าตัด ที่มีประสิทธิผล S และการนำไฟฟ้าโซนิค C คือ S ≈ 5.0 × C
*4: โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้สำหรับ ความดัน ไพล็อต ของประเภท NO และประเภทการออกฤทธิ์สองครั้ง
■ ความดัน ไพล็อต
โปรดใช้ ความดัน ไพล็อต ภายในช่วงที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ คลองเลื่อย ค่าแรงดัน ไพล็อต สำหรับซีรีส์ NAB ของประเภท NO และประเภทการทำงานแบบ double-acting ตามที่แสดงในกราฟด้านล่าง
หากใช้ต่ำกว่าช่วงที่ คลองเลื่อย ของกราฟ จะเกิดการ ซีล ล้มเหลว และหากใช้เหนือช่วงที่ คลองเลื่อย ความทนทาน จะลดลง
หากไม่สามารถควบคุม ความดัน ไพล็อต ได้ ขอแนะนำให้เลือกหมายเลข รุ่น ของประเภท NC
NAB2/2 V ซีรีส์
NAB3/3 V ซีรีส์
เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต | A |
---|---|
C4 | 7 |
C6 | 8.5 |
C18 | 3.5 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
CL4 | 6.5 | 11.5 | 14 | 17 | 22 |
CL6 | 7.5 | 12.5 | 16 | 18 | 23 |
CL18 | 4 | 7 | 8.5 | 11 | 14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ขนาดเกลียวของท่อ | ประเภทการสลับ | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | วัสดุ ซีล | แผ่นติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,492.54 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 1/4 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | ทองเหลือง | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | NA | ||
฿ 1,648.73 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 1/4 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | ทองเหลือง | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | มี | ||
฿ 2,603.27 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 1/4 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | สเตนเลส | ยางไนไตรล์ | NA | ||
฿ 2,603.27 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 1/4 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | สเตนเลส | ยางไนไตรล์ | มี | ||
฿ 2,820.19 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 1/4 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | สเตนเลส | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | มี | ||
฿ 1,605.34 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 3/8 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | ทองเหลือง | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | มี | ||
฿ 2,603.27 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 3/8 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | สเตนเลส | ยางไนไตรล์ | NA | ||
฿ 2,646.66 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 3/8 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | สเตนเลส | ยางไนไตรล์ | มี | ||
฿ 2,776.82 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 3/8 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | สเตนเลส | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | NA | ||
฿ 2,820.19 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 3/8 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | สเตนเลส | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | มี | ||
฿ 1,605.34 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 1/4 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | ทองเหลือง | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | NA | ||
฿ 1,648.73 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 1/4 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | ทองเหลือง | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | มี | ||
฿ 2,603.27 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 1/4 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | สเตนเลส | ยางไนไตรล์ | NA | ||
฿ 2,603.27 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 1/4 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | สเตนเลส | ยางไนไตรล์ | มี | ||
฿ 2,776.82 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 1/4 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | สเตนเลส | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | NA | ||
฿ 2,776.82 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 1/4 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | สเตนเลส | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | มี | ||
฿ 1,605.34 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 3/8 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | ทองเหลือง | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | NA | ||
฿ 1,605.34 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 3/8 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | ทองเหลือง | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | มี | ||
฿ 2,603.27 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 3/8 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | สเตนเลส | ยางไนไตรล์ | NA | ||
฿ 2,603.27 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 3/8 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | สเตนเลส | ยางไนไตรล์ | มี | ||
฿ 2,776.82 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 3/8 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | สเตนเลส | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | NA | ||
฿ 2,776.82 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 3/8 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | สเตนเลส | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | มี | ||
฿ 1,605.34 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 1/4 | [วาล์วปรกติเปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | ทองเหลือง | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | NA | ||
฿ 1,512.43 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 1/4 | [วาล์วปรกติเปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | ทองเหลือง | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | มี | ||
฿ 2,603.27 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 1/4 | [วาล์วปรกติเปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | สเตนเลส | ยางไนไตรล์ | NA | ||
฿ 2,603.27 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 1/4 | [วาล์วปรกติเปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | สเตนเลส | ยางไนไตรล์ | มี | ||
฿ 2,776.82 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 1/4 | [วาล์วปรกติเปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | สเตนเลส | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | NA | ||
฿ 2,776.82 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 1/4 | [วาล์วปรกติเปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | สเตนเลส | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | มี | ||
฿ 1,472.64 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 3/8 | [วาล์วปรกติเปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | ทองเหลือง | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | NA | ||
฿ 1,605.34 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 3/8 | [วาล์วปรกติเปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | ทองเหลือง | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | มี | ||
฿ 2,603.27 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 3/8 | [วาล์วปรกติเปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | สเตนเลส | ยางไนไตรล์ | NA | ||
฿ 2,603.27 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 3/8 | [วาล์วปรกติเปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | สเตนเลส | ยางไนไตรล์ | มี | ||
฿ 2,776.82 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 3/8 | [วาล์วปรกติเปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | สเตนเลส | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | NA | ||
฿ 2,820.19 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 3/8 | [วาล์วปรกติเปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | สเตนเลส | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | มี | ||
฿ 1,605.34 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 1/4 | [วาล์วปรกติเปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | ทองเหลือง | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | NA | ||
฿ 2,603.27 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 1/4 | [วาล์วปรกติเปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | สเตนเลส | ยางไนไตรล์ | มี | ||
฿ 2,776.82 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 1/4 | [วาล์วปรกติเปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | สเตนเลส | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | มี | ||
฿ 1,605.34 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 3/8 | [วาล์วปรกติเปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | ทองเหลือง | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | NA | ||
฿ 1,605.34 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 3/8 | [วาล์วปรกติเปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | ทองเหลือง | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | มี | ||
฿ 2,603.27 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 3/8 | [วาล์วปรกติเปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | สเตนเลส | ยางไนไตรล์ | NA | ||
฿ 2,603.27 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 3/8 | [วาล์วปรกติเปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | สเตนเลส | ยางไนไตรล์ | มี | ||
฿ 2,776.82 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 3/8 | [วาล์วปรกติเปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | สเตนเลส | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | NA | ||
฿ 1,605.34 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 1/4 | [อื่น ๆ] ประเภทดับเบิลแอ็คชั่น | ทองเหลือง | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | NA | ||
฿ 1,605.34 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 1/4 | [อื่น ๆ] ประเภทดับเบิลแอ็คชั่น | ทองเหลือง | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | มี | ||
฿ 2,603.27 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 1/4 | [อื่น ๆ] ประเภทดับเบิลแอ็คชั่น | สเตนเลส | ยางไนไตรล์ | NA | ||
฿ 2,603.27 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 1/4 | [อื่น ๆ] ประเภทดับเบิลแอ็คชั่น | สเตนเลส | ยางไนไตรล์ | มี | ||
฿ 2,776.82 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 1/4 | [อื่น ๆ] ประเภทดับเบิลแอ็คชั่น | สเตนเลส | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | NA | ||
฿ 2,776.82 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 1/4 | [อื่น ๆ] ประเภทดับเบิลแอ็คชั่น | สเตนเลส | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | มี | ||
฿ 1,605.34 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 3/8 | [อื่น ๆ] ประเภทดับเบิลแอ็คชั่น | ทองเหลือง | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | NA | ||
฿ 1,605.34 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 3/8 | [อื่น ๆ] ประเภทดับเบิลแอ็คชั่น | ทองเหลือง | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | มี | ||
฿ 2,603.27 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 3/8 | [อื่น ๆ] ประเภทดับเบิลแอ็คชั่น | สเตนเลส | ยางไนไตรล์ | NA | ||
฿ 2,603.27 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 3/8 | [อื่น ๆ] ประเภทดับเบิลแอ็คชั่น | สเตนเลส | ยางไนไตรล์ | มี | ||
฿ 2,776.82 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 3/8 | [อื่น ๆ] ประเภทดับเบิลแอ็คชั่น | สเตนเลส | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | NA | ||
฿ 1,605.34 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 1/4 | [อื่น ๆ] ประเภทดับเบิลแอ็คชั่น | ทองเหลือง | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | NA | ||
฿ 1,605.34 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 1/4 | [อื่น ๆ] ประเภทดับเบิลแอ็คชั่น | ทองเหลือง | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | มี | ||
฿ 2,603.27 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 1/4 | [อื่น ๆ] ประเภทดับเบิลแอ็คชั่น | สเตนเลส | ยางไนไตรล์ | NA | ||
฿ 2,646.66 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 1/4 | [อื่น ๆ] ประเภทดับเบิลแอ็คชั่น | สเตนเลส | ยางไนไตรล์ | มี | ||
฿ 2,776.82 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 1/4 | [อื่น ๆ] ประเภทดับเบิลแอ็คชั่น | สเตนเลส | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | NA | ||
฿ 2,776.82 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 1/4 | [อื่น ๆ] ประเภทดับเบิลแอ็คชั่น | สเตนเลส | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | มี | ||
฿ 1,605.34 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 3/8 | [อื่น ๆ] ประเภทดับเบิลแอ็คชั่น | ทองเหลือง | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | NA | ||
฿ 2,776.82 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 3/8 | [อื่น ๆ] ประเภทดับเบิลแอ็คชั่น | สเตนเลส | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | NA | ||
฿ 2,776.82 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สุญญากาศ | 3/8 | [อื่น ๆ] ประเภทดับเบิลแอ็คชั่น | สเตนเลส | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบใช้ลม | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ไพล็อต | Rc1/8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง