(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน CSA, 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ชนิดนำร่อง โลหะ ซีล ที่ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | สเปค ท่อ | ประเภทของการดำเนินงานด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 100 V AC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/2 | 80 ถึง 300 | 0.1 ถึง 1.0 | 2.8 | ภายใน | ไม่มี | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 100 V AC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 3/8 | 50 ถึง 300 | 0.1 ถึง 1.0 | 2.6 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | AC 110/120 V | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | - | 0.1 ถึง 1.0 | - | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | AC 110/120 V | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 3/8 | 50 ถึง 300 | 0.1 ถึง 1.0 | 2.6 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,851.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | AC 110/120 V | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | NPT | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 3/8 | 50 ถึง 300 | 0.1 ถึง 1.0 | 2.6 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | AC 110/120 V | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | NPTF | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/2 | 80 ถึง 300 | 0.1 ถึง 1.0 | 2.8 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | AC 110/120 V | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 3/8 | 50 ถึง 300 | 0.1 ถึง 1.0 | 2.6 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดล็อค (ชนิดต้องใช้เครื่องมือ) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | AC 220 V | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | - | 0.1 ถึง 1.0 | - | ภายใน | ไม่มี | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | AC 220 V | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | G | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/2 | 80 ถึง 300 | 0.1 ถึง 1.0 | 2.8 | ภายใน | ไม่มี | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 4,023.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | AC 220 V | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/2 | 80 ถึง 300 | 0.1 ถึง 1.0 | 2.8 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 3/8 | 50 ถึง 300 | 0.1 ถึง 1.0 | 2.6 | ภายใน | ไม่มี | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | - | 0.1 ถึง 1.0 | - | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 3/8 | 50 ถึง 300 | 0.1 ถึง 1.0 | 2.6 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/2 | 80 ถึง 300 | 0.1 ถึง 1.0 | 2.8 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | NPT | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/2 | 80 ถึง 300 | 0.1 ถึง 1.0 | 2.8 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 3/8 | 50 ถึง 300 | 0.1 ถึง 1.0 | 2.6 | ภายนอก | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 100 V AC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/2 | 80 ถึง 300 | 0.1 ถึง 1.0 | 2.8 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 200 V AC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | - | 0.1 ถึง 1.0 | - | ภายใน | ไม่มี | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | AC 110/120 V | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | - | 0.1 ถึง 1.0 | - | ภายใน | ไม่มี | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | AC 110/120 V | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | - | 0.1 ถึง 1.0 | - | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | AC 110/120 V | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/2 | 80 ถึง 300 | 0.1 ถึง 1.0 | 2.8 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | AC 110/120 V | สอง | โดยตรง | NPTF | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/2 | 80 ถึง 300 | 0.1 ถึง 1.0 | 2.8 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | AC 110/120 V | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | - | 0.1 ถึง 1.0 | - | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ชนิดล็อค (ชนิดต้องใช้เครื่องมือ) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | - | 0.1 ถึง 1.0 | - | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 3/8 | 50 ถึง 300 | 0.1 ถึง 1.0 | 2.6 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/2 | 80 ถึง 300 | 0.1 ถึง 1.0 | 2.8 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | โดยตรง | NPT | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/2 | 80 ถึง 300 | 0.1 ถึง 1.0 | 2.8 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/2 | 80 ถึง 300 | 0.1 ถึง 1.0 | 2.8 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดขยายออก) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 3/8 | 50 ถึง 300 | 0.1 ถึง 1.0 | 2.6 | ภายนอก | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | 100 V AC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/2 | 80 ถึง 300 | 0.15 ถึง 1 | 2.7 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | AC 110/120 V | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/2 | 80 ถึง 300 | 0.15 ถึง 1 | 2.7 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | AC 110/120 V | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 3/8 | 50 ถึง 300 | 0.15 ถึง 1 | 2.5 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดล็อค (ชนิดต้องใช้เครื่องมือ) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | 24 V DC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/2 | 80 ถึง 300 | 0.15 ถึง 1 | 2.7 | ภายใน | ไม่มี | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | - | 0.15 ถึง 1 | - | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,851.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | 24 V DC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 3/8 | 50 ถึง 300 | 0.15 ถึง 1 | 2.5 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | 24 V DC | สอง | โดยตรง | NPT | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 3/8 | 50 ถึง 300 | 0.15 ถึง 1 | 2.5 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | 24 V DC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/2 | 80 ถึง 300 | 0.15 ถึง 1 | 2.7 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 5,581.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | 24 V DC | สอง | โดยตรง | NPT | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/2 | 80 ถึง 300 | 0.15 ถึง 1 | 2.7 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | 100 V AC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/2 | 80 ถึง 300 | 0.15 ถึง 1 | 2.9 | ภายใน | ไม่มี | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 5,128.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | 200 V AC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/2 | 80 ถึง 300 | 0.15 ถึง 1 | 2.9 | ภายใน | ไม่มี | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | 24 V DC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 3/8 | 50 ถึง 300 | 0.15 ถึง 1 | 2.6 | ภายใน | ไม่มี | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | - | 0.15 ถึง 1 | - | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 10,365.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | 24 V DC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/2 | 80 ถึง 300 | 0.15 ถึง 1 | 2.9 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 10,365.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | 24 V DC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 3/8 | 50 ถึง 300 | 0.15 ถึง 1 | 2.6 | ภายนอก | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 10,365.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 3- ตำแหน่ง ศูนย์กลาง ความดัน | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | - | 0.15 ถึง 1 | - | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 10,365.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 3- ตำแหน่ง ศูนย์กลาง ความดัน | 24 V DC | สอง | โดยตรง | NPT | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/2 | 80 ถึง 300 | 0.15 ถึง 1 | 2.9 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 10,365.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | [อื่น ๆ] 3 ตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบ | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | - | 0.15 ถึง 1 | - | ภายใน | ไม่มี | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 10,365.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | [อื่น ๆ] 3 ตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบ | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | - | 0.15 ถึง 1 | - | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 10,365.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | [อื่น ๆ] 3 ตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบ | 24 V DC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 3/8 | 50 ถึง 300 | 0.15 ถึง 1 | - | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 10,365.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | [อื่น ๆ] 3 ตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบ | 24 V DC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/2 | 80 ถึง 300 | 0.15 ถึง 1 | - | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ระดับมาตรฐาน |
รายการลวดไฟฟ้า | เทอร์มินอล DIN | ประเภทของ ตัวเครื่อง | ฐานวาล์วแบบไม่ใช่ปลั๊กอิน | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง