(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· กะทัดรัดและ ประหยัดพื้นที่
มิติ ทิศทาง ท่อเหล็ก MAX. สั้นกว่า LVC ซีรีส์แบบ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบรวม ทั่วไป 29%
· มีแหวนไกด์ป้องกันการรั่วไหลออกสู่ภายนอก
· ไดอะแฟรม (PTFE) ป้องกันการก่อตัวของฟองอากาศขนาดเล็ก
· ป้องกันไม่ให้ของเหลวตกค้าง
· ยางกันกระแทก ลูกสูบแบบ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ
· บัฟเฟอร์ มีอายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อ ความดัน ย้อนกลับ
[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
น. 760 บุชชิ่ง เม็ดมีด , ฟิตติ้ง แบบรวม
หน้า 762 แฟลร์, ฟิตติ้ง แบบรวม
ป.764 ต่อ สายยาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ B | สเปค | วัสดุ ซีล/ บัฟเฟอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,873.95 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | φ6 | - | - | ส่วนขยาย สายยาง | FKM | ||
฿ 6,873.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Ø3 | - | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | FKM | ||
฿ 6,873.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Ø4 | - | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | FKM | ||
฿ 6,873.95 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ø4.76 | - | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | FKM | ||
฿ 6,873.95 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ø4.76 | - | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | EPDM | ||
฿ 6,873.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | φ6 | - | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | FKM | ||
฿ 6,873.95 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | φ6 | - | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | EPDM | ||
฿ 6,873.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Ø6.35 | - | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | FKM | ||
฿ 6,873.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Ø6.35 | - | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | EPDM | ||
฿ 6,873.95 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | φ6 | - | - | เปลวไฟ | FKM | ||
฿ 6,873.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Ø6.35 | - | - | เปลวไฟ | FKM | ||
฿ 6,873.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Ø6.35 | - | - | เปลวไฟ | EPDM | ||
฿ 12,529.00 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Ø9.52 | 8 | - | ส่วนขยาย สายยาง | FKM | ||
฿ 6,873.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | φ6 | 8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | FKM | ||
฿ 10,815.40 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | φ6 | 8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | EPDM | ||
฿ 6,873.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Ø8 | 8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | FKM | ||
฿ 6,873.95 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Ø8 | 8 | 3/8" | เม็ดมีด บุชชิ่ง | FKM | ||
฿ 6,873.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Ø10 | 8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | FKM | ||
฿ 6,873.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Ø9.52 | 8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | FKM | ||
฿ 6,873.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Ø9.52 | 8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | EPDM | ||
฿ 6,873.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Ø8 | 8 | - | เปลวไฟ | FKM | ||
฿ 6,873.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Ø9.52 | 8 | - | เปลวไฟ | FKM | ||
฿ 6,873.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Ø9.52 | 8 | - | เปลวไฟ | EPDM | ||
฿ 6,873.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Ø12.7 | - | - | ส่วนขยาย สายยาง | FKM | ||
฿ 6,873.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Ø10 | - | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | FKM | ||
฿ 6,873.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Ø10 | - | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | EPDM | ||
฿ 6,873.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ø12 | - | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | FKM | ||
฿ 6,873.95 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ø12 | - | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | EPDM | ||
฿ 6,873.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Ø12.7 | - | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | FKM | ||
฿ 6,873.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Ø12.7 | - | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | EPDM | ||
฿ 10,868.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | Ø12.7 | - | - | เปลวไฟ | FKM | ||
฿ 10,868.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | Ø12.7 | - | - | เปลวไฟ | EPDM | ||
฿ 19,970.75 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | φ19 | - | - | ส่วนขยาย สายยาง | FKM | ||
฿ 19,970.75 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | φ19 | - | - | ส่วนขยาย สายยาง | EPDM | ||
฿ 18,739.95 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ø12 | - | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | FKM | ||
฿ 17,561.85 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | φ19 | - | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | FKM | ||
฿ 17,561.85 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | φ19 | - | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | EPDM | ||
฿ 17,561.85 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | φ19 | - | - | เปลวไฟ | FKM | ||
฿ 17,561.85 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | φ19 | - | - | เปลวไฟ | EPDM | ||
฿ 26,074.60 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | φ19 | 22 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | FKM | ||
฿ 24,414.55 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | φ25 | 22 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | FKM | ||
฿ 24,414.55 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | φ25 | 22 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เม็ดมีด บุชชิ่ง | EPDM | ||
฿ 24,414.55 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | φ25 | 22 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | เปลวไฟ | FKM |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการทำงานของอากาศ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สารเคมี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | วาล์วปรกติปิด | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
วัสดุ ตัวเครื่อง | PFA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง