(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว และ วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ของ วาล์ว ของเหลวเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูง/ชุด LVA ที่ทำงานด้วยอากาศ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | รายละเอียดประเภท | ฟังก์ชั่น | ขนาด ตัวเครื่อง | ข้อต่อฟิตติ้ง ส่วนเกลียว ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | จำนวนสถานี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,772.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 2 | Rc | 1/4 | 2 | ||
฿ 6,772.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 2 | NPT | 1/4 | 2 | ||
฿ 6,772.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 2 | Rc | 1/4 | 3 | ||
฿ 6,772.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 2 | NPT | 1/4 | 3 | ||
฿ 6,772.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 2 | Rc | 1/4 | 4 | ||
฿ 6,772.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 2 | NPT | 1/4 | 4 | ||
฿ 6,772.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 2 | Rc | 1/4 | 5 | ||
฿ 6,772.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 2 | NPT | 1/4 | 5 | ||
฿ 7,121.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 3 | Rc | 3/8 | 2 | ||
฿ 7,121.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 3 | NPT | 3/8 | 2 | ||
฿ 7,121.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 3 | Rc | 3/8 | 3 | ||
฿ 7,121.30 | SMC LLA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 3 | NPT | 3/8 | 3 | ||
฿ 7,121.30 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 3 | Rc | 3/8 | 4 | ||
฿ 7,121.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 3 | NPT | 3/8 | 4 | ||
฿ 7,121.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 3 | Rc | 3/8 | 5 | ||
฿ 7,121.30 | SMC LLA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 3 | NPT | 3/8 | 5 | ||
฿ 16,919.25 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | 5 | NPT | 3/4 | 4 | ||
฿ 6,050.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | ไม่มี | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2 | - | - | - | ||
฿ 7,174.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | มีการปรับอัตราการไหล | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2 | - | - | - | ||
฿ 6,397.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 4 | มีตัวแสดงสถานะ | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2 | - | - | - | ||
฿ 6,050.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | ไม่มี | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | รองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | 2 | - | - | - | ||
฿ 7,174.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | มีการปรับอัตราการไหล | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | รองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | 2 | - | - | - | ||
฿ 6,050.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | - | ไม่มี | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2 | - | - | - | ||
฿ 7,174.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | - | มีการปรับอัตราการไหล | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2 | - | - | - | ||
฿ 6,050.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | ไม่มี | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2 | - | - | - | ||
฿ 6,050.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติเปิด | NPT | 1/4 | - | ไม่มี | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2 | - | - | - | ||
฿ 6,050.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 4 | ไม่มี | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2 | - | - | - | ||
฿ 7,174.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | มีการปรับอัตราการไหล | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2 | - | - | - | ||
฿ 6,050.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | ไม่มี | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | รองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | 2 | - | - | - | ||
฿ 8,459.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 8 | ไม่มี | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 3 | - | - | - | ||
฿ 9,690.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 8 | มีการปรับอัตราการไหล | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 3 | - | - | - | ||
฿ 8,807.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 8 | มีตัวแสดงสถานะ | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 3 | - | - | - | ||
฿ 8,459.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 8 | ไม่มี | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | รองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | 3 | - | - | - | ||
฿ 9,690.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 8 | มีการปรับอัตราการไหล | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | รองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | 3 | - | - | - | ||
฿ 8,459.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | NPT | 3/8 | 8 | ไม่มี | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 3 | - | - | - | ||
฿ 9,690.85 | SMC LVA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | NPT | 3/8 | 8 | มีการปรับอัตราการไหล | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 3 | - | - | - | ||
฿ 8,807.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | NPT | 3/8 | 8 | มีตัวแสดงสถานะ | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 3 | - | - | - | ||
฿ 8,459.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 8 | ไม่มี | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 3 | - | - | - | ||
฿ 8,459.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติเปิด | NPT | 3/8 | 8 | ไม่มี | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 3 | - | - | - | ||
฿ 8,459.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 8 | ไม่มี | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 3 | - | - | - | ||
฿ 9,690.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 8 | มีการปรับอัตราการไหล | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 3 | - | - | - | ||
฿ 8,459.20 | SMC LVA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 8 | ไม่มี | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | รองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | 3 | - | - | - | ||
฿ 11,966.30 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 12 | มีตัวแสดงสถานะ | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | รองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | 4 | - | - | - | ||
฿ 11,966.30 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/2 | 12 | มีตัวแสดงสถานะ | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | รองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | 4 | - | - | - | ||
฿ 11,511.55 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 12 | ไม่มี | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | รองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | 4 | - | - | - | ||
฿ 14,663.66 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 32 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติเปิด | NPT | 1/2 | 12 | ไม่มี | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 4 | - | - | - | ||
฿ 14,663.66 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 32 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | NPT | 1/2 | 12 | ไม่มี | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 4 | - | - | - | ||
฿ 18,097.35 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/4 | - | ไม่มี | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | รองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | 5 | - | - | - | ||
฿ 18,097.35 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | NPT | 3/4 | - | ไม่มี | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 5 | - | - | - | ||
฿ 18,552.10 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | NPT | 3/4 | - | มีตัวแสดงสถานะ | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 5 | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง