1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท สำหรับเครื่องดูดฝุ่น, ซีรีส์ VXF2 (รหัสสินค้า)

SMC XLS TYPE

โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท สำหรับเครื่องดูดฝุ่น, ซีรีส์ VXF2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 447.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • รูปสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท สำหรับเครื่องดูดฝุ่น ซีรีส์ VXF2
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับอุณหภูมิสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่
· ติดตั้งได้ตามสภาพท่อ (ชนิดหน้าแปลน)
· ประหยัดเวลาในการเดินท่อลง เพราะไม่จำเป็นต้องทำออริฟิสที่ด้านลมออกอีกต่อไป (ชนิดบอดี้หน้าแปลน)
· ระดับการป้องกัน IP65 (ส่วนขั้วต่อของชนิดเข้าสายแบบขั้วต่อแบน จะมีระดับการป้องกัน IP40)
· ปรับปรุงความทนทานแกนเหล็กอาร์เมเจอร์
· มีคุณสมบัติทนไฟตามมาตรฐาน UL94V-0
· ชนิดมีเร็กติไฟเออร์เต็มคลื่นในตัว (ชนิด AC)

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า 01 ของโซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท สำหรับเครื่องดูดฝุ่น ซีรีส์ VXF2

A: ชนิดต่อท่อโดยตรง

รายละเอียดสินค้า 02 ของโซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท สำหรับเครื่องดูดฝุ่น ซีรีส์ VXF2

B: ชนิดหน้าแปลน

รายละเอียดสินค้า 03 ของโซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท สำหรับเครื่องดูดฝุ่น ซีรีส์ VXF2

C: ชนิดบอดี้หน้าแปลน I
(แบบประกอบออริฟิสบอดี้)

รายละเอียดสินค้า 04 ของโซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท สำหรับเครื่องดูดฝุ่น ซีรีส์ VXF2

D: ชนิดบอดี้หน้าแปลน II
(แบบขันร่วมออริฟิสบอดี้)

รายละเอียดสินค้า 05 ของโซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท สำหรับเครื่องดูดฝุ่น ซีรีส์ VXF2
รหัสสินค้า
VXF21AAZ2M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
แรงดันไฟฟ้า ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง รายการลวดไฟฟ้า การเป่า สเปค เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ เกลียวต่อท่อของตัวเลือกท่อ

฿ 1,520.65

SMC XLS TYPE 1 ชิ้น 55 วัน [Rc (R)] Rc (R)3/4-22-10~ 60110 V ACไม่มีตัวเก็บเสียงPOMขั้วต่อท่อร้อยสาย (มีตัวกันไฟกระชาก)ชนิดต่อท่อโดยตรงมีไฟ20 Aไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทการสลับ วาล์วปรกติปิด ลักษณะการขับเคลื่อน ชนิดนำร่อง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VXF21AAZ2M ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท สำหรับเครื่องดูดฝุ่น, ซีรีส์ VXF2

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VXF21AAB
VXF21AAC
VXF21AACB
VXF21AAZ2N
VXF21AAZ2P
VXF21AAZ2R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
แรงดันไฟฟ้า ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง รายการลวดไฟฟ้า การเป่า สเปค เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ เกลียวต่อท่อของตัวเลือกท่อ

฿ 2,016.20

1 ชิ้น 3 วัน [Rc (R)] Rc (R)3/4-22-10~ 60100 V ACไม่มีตัวเก็บเสียงPOMGrommet (มีตัวกันไฟกระชาก)ชนิดต่อท่อโดยตรงมาตรฐาน20 Aไม่มี

฿ 1,520.65

1 ชิ้น 55 วัน [Rc (R)] Rc (R)3/4-22-10~ 60110 V ACไม่มีตัวเก็บเสียงPOMGrommet (มีตัวกันไฟกระชาก)ชนิดต่อท่อโดยตรงมาตรฐาน20 Aไม่มี

฿ 1,773.95

1 ชิ้น 55 วัน NPT3/4-22-10~ 60110 V ACไม่มีตัวเก็บเสียงPOMGrommet (มีตัวกันไฟกระชาก)ชนิดต่อท่อโดยตรงมาตรฐาน20 Aมี

฿ 1,520.65

1 ชิ้น 55 วัน [Rc (R)] Rc (R)3/4-22-10~ 60200 V ACไม่มีตัวเก็บเสียงPOMขั้วต่อท่อร้อยสาย (มีตัวกันไฟกระชาก)ชนิดต่อท่อโดยตรงมีไฟ20 Aไม่มี

฿ 1,520.65

1 ชิ้น 55 วัน [Rc (R)] Rc (R)3/4-22-10~ 60230 V DCไม่มีตัวเก็บเสียงPOMขั้วต่อท่อร้อยสาย (มีตัวกันไฟกระชาก)ชนิดต่อท่อโดยตรงมีไฟ20 Aไม่มี

฿ 1,864.05

1 ชิ้น 55 วัน [Rc (R)] Rc (R)3/4-22-10~ 60220 V ACไม่มีตัวเก็บเสียงPOMขั้วต่อท่อร้อยสาย (มีตัวกันไฟกระชาก)ชนิดต่อท่อโดยตรงมีไฟ20 Aไม่มี