(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท สำหรับเครื่องดูดฝุ่น ซีรีส์ VXF2
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับอุณหภูมิสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่
· ติดตั้งได้ตามสภาพท่อ (ชนิดหน้าแปลน)
· ประหยัดเวลาในการเดินท่อลง เพราะไม่จำเป็นต้องทำออริฟิสที่ด้านลมออกอีกต่อไป (ชนิดบอดี้หน้าแปลน)
· ระดับการป้องกัน IP65 (ส่วนขั้วต่อของชนิดเข้าสายแบบขั้วต่อแบน จะมีระดับการป้องกัน IP40)
· ปรับปรุงความทนทานแกนเหล็กอาร์เมเจอร์
· มีคุณสมบัติทนไฟตามมาตรฐาน UL94V-0
· ชนิดมีเร็กติไฟเออร์เต็มคลื่นในตัว (ชนิด AC)
A: ชนิดต่อท่อโดยตรง
B: ชนิดหน้าแปลน
C: ชนิดบอดี้หน้าแปลน I
(แบบประกอบออริฟิสบอดี้)
D: ชนิดบอดี้หน้าแปลน II
(แบบขันร่วมออริฟิสบอดี้)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | แรงดันไฟฟ้า | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | รายการลวดไฟฟ้า | การเป่า | สเปค | เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | เกลียวต่อท่อของตัวเลือกท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,520.65 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | มี | ||
฿ 2,016.20 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 100 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,520.65 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 110 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 110 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | มี | ||
฿ 1,520.65 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 200 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,595.45 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 200 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | มี | ||
฿ 1,520.65 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 230 V DC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 447.10 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | มี | ||
฿ 1,759.50 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | มี | ||
฿ 3,849.65 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | มี | ||
฿ 447.10 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 100 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 3,849.65 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 100 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | มี | ||
฿ 1,700.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 110 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 3,849.65 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 110 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | มี | ||
฿ 3,849.65 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 110 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | มี | ||
฿ 1,700.00 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 200 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 200 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | มี | ||
฿ 1,700.00 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 230 V DC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 3,849.65 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 230 V DC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 230 V DC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | มี | ||
฿ 1,520.65 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อท่อร้อยสาย (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,520.65 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 100 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อท่อร้อยสาย (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,803.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 100 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อท่อร้อยสาย (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | มี | ||
฿ 2,486.25 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 110 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อท่อร้อยสาย (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,520.65 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 200 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อท่อร้อยสาย (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,520.65 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 230 V DC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อท่อร้อยสาย (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,595.45 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ท่อร้อยสายไฟ (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ท่อร้อยสายไฟ (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | มี | ||
฿ 1,595.45 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 100 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ท่อร้อยสายไฟ (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,595.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 110 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ท่อร้อยสายไฟ (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 3,849.65 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 110 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ท่อร้อยสายไฟ (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | มี | ||
฿ 447.10 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 200 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ท่อร้อยสายไฟ (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 3,849.65 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 230 V DC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ท่อร้อยสายไฟ (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,550.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | Faston | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,575.05 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 220 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,520.65 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 240 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 3,849.65 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 12 V DC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 12 V DC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 20 A | มี | ||
฿ 3,849.65 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 48 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 20 A | มี | ||
฿ 1,760.35 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 220 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 220 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 20 A | มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 240 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 3,849.65 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 12 V DC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 12 V DC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 20 A | มี | ||
฿ 1,729.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 48 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อท่อร้อยสาย (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 2,486.25 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 220 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อท่อร้อยสาย (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 3,849.65 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 12 V DC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อท่อร้อยสาย (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,595.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 220 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ท่อร้อยสายไฟ (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 12 V DC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ท่อร้อยสายไฟ (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,400.80 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 24 V DC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 24 V DC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 20 A | มี | ||
฿ 1,520.65 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 24 V DC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 24 V DC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 20 A | มี | ||
฿ 1,915.05 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มีไฟ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,923.55 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มีไฟ | 20 A | มี | ||
฿ 1,923.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มีไฟ | 20 A | มี | ||
฿ 1,878.50 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 100 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มีไฟ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,848.75 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 110 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มีไฟ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 110 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มีไฟ | 20 A | มี | ||
฿ 1,520.65 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 200 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มีไฟ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,520.65 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 230 V DC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มีไฟ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 230 V DC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มีไฟ | 20 A | มี | ||
฿ 1,915.05 ฿ 1,689.84 | TWO-PORTS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 220 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มีไฟ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 220 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มีไฟ | 20 A | มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 220 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มีไฟ | 20 A | มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 240 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มีไฟ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,803.70 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อท่อร้อยสาย (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มีไฟ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,520.65 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 100 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อท่อร้อยสาย (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มีไฟ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 100 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อท่อร้อยสาย (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มีไฟ | 20 A | มี | ||
฿ 1,520.65 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 110 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อท่อร้อยสาย (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มีไฟ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,520.65 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 200 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อท่อร้อยสาย (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มีไฟ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,520.65 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 230 V DC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อท่อร้อยสาย (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มีไฟ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,864.05 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 220 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อท่อร้อยสาย (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มีไฟ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,803.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 12 V DC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อท่อร้อยสาย (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มีไฟ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,520.65 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 24 V DC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มีไฟ | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,520.65 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 24 V DC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มีไฟ | 20 A | มี | ||
฿ 1,520.65 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 24 V DC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มีไฟ | 20 A | มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | ไม่มีคอนเนคเตอร์ DIN | 20 A | มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 110 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | ไม่มีคอนเนคเตอร์ DIN | 20 A | มี | ||
฿ 1,520.65 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 200 V AC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | ไม่มีคอนเนคเตอร์ DIN | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 24 V DC | ไม่มีตัวเก็บเสียง | POM | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | ไม่มีคอนเนคเตอร์ DIN | 20 A | มี | ||
฿ 1,651.55 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | มีตัวเก็บเสียง | POM | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | มีตัวเก็บเสียง | POM | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | มีตัวเก็บเสียง | POM | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | มี | ||
฿ 1,651.55 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 100 V AC | มีตัวเก็บเสียง | POM | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี | ||
฿ 1,520.65 | SMC XLS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc (R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 110 V AC | มีตัวเก็บเสียง | POM | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) | ชนิดต่อท่อโดยตรง | มาตรฐาน | 20 A | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | วาล์วปรกติปิด | ลักษณะการขับเคลื่อน | ชนิดนำร่อง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง