1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ล็อค ยืดหยุ่นB-417-1-220 (รหัสสินค้า)

FLEXIBLE LOCK

ล็อค ยืดหยุ่นB-417-1-220
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,936.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ยืดและหดได้อย่างง่ายดายด้วยมือเดียว
สามารถรักษาได้ทุก ตำแหน่ง
รูปวงรีแบนป้องกันการหมุนทำให้มั่นใจได้ว่าตำแหน่งจะยังคงอยู่แม้จะใช้งานด้านข้าง
การติดลวดเข้ากับรูกริปเพื่อปลดล็อคทำให้สามารถติดก้านบังคับตามการใช้งาน

รหัสสินค้า
B-417-1-220
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,936.00

FLEXIBLE LOCK 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ท่อเหล็ก: การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม (A6063) / กริปปล่อยล็อค: โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM) / บุชชิ่ง เลื่อน: โพลีเอไมด์ (PA) การขัดเงา โนไดซ์ (ไข่มุกเงิน) ความทนทานของแรงกด(N) 196.2
ความทนทาน การใช้งาน 20,000 ครั้ง (ทดสอบที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 20 ℃, โหลดไฟฟ้า 98 N) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) 0 ถึง 60 ° มวล(ก.) 240

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-417-1-220 ในชุด ล็อค ยืดหยุ่นB-417-1-220