1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

Eccentric Type Cam Follower - with Cage, with Hexagon Hole, Sealed Type, CFEBUU Series (รหัสสินค้า)

Eccentric Type Cam Follower - with Cage, with Hexagon Hole, Sealed Type, CFEBUU Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

In these bearings, an eccentric collar is assembled with the stud, enabling the outer ring to be positioned easily in the radial direction against the mating track surface. The eccentricity is 0.4 mm to 1.5 mm.

• Eccentric Type

• with Cage

• Sealed

• CFEBUU Series

รหัสสินค้า
CFE30-2BUU
CFE30-2BUUR
CFE30BUU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D
(Ø)
ชนิดลูกกลิ้ง

฿ 100.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา 1090วงแหวนนอก ทรงกระบอก

฿ 100.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา -90วงแหวนนอก ทรงกลม

฿ 100.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา -80วงแหวนนอก ทรงกระบอก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ความกว้างของ โรเลอร์ B(มิลลิเมตร) 35 วิธีการขัน มีรูหกเหลี่ยมที่หัว
สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ)(มิลลิเมตร) M30 × 1.5 ประเภท ลูกเบี้ยว ความเยื้องศูนย์ วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน
ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก เคลือบฉนวน โรเลอร์ ไม่ เพลา มี
วิธีการแนะนำ โรเลอร์ ยึดติด คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก(กิโลนิวตัน) 45.4 คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่(กิโลนิวตัน) 85.1
รูปทรง รูปทรง ซีล เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลอกสวม นอกรีต(มิลลิเมตร) 41