(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ซีรี่ส์สะอาด 10 ซีรี่ส์]
· ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นใน ห้องคลีนรูม ม
สเปค วาล์ว | โครงสร้าง วาล์ว | ยางซีล | |
---|---|---|---|
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | ||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | ||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | ชนิดเดี่ยว | 0.15 MPa | |
ชนิดคู่ (โซลินอยด์คู่) | 0.1 MPa | ||
3 ตำแหน่ง | 0.2 MPa | ||
อุณหภูมิ ของไหล แวดล้อมและการทำงาน | -10 ถึง +50°C^*1) | ||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | ||
วาล์ว ไพล็อต – การทำงานแบบแมนนวล | แบบกด / แบบล็อค (เครื่องมือ จำเป็น) | ||
การสั่นสะเทือน / ทนต่อแรงกระแทก^*2) | 30/150 ม. / วินาที² | ||
โครงสร้างในการป้องกัน | ป้องกันฝุ่นละออง | ||
สเปค โซลินอยด์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด | 12 V DC, 24 V | |
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | ±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด | ||
ประเภทฉนวนกันความร้อน | ประเภท B หรือเทียบเท่า | ||
การใช้พลังงาน (กระแสไฟฟ้า) | 24 V DC | DC 0.4 W (17 mA), DC 0.95 W (40 mA) ^*3) | |
12 V DC | DC 0.4 W (34 mA), DC 0.95 W (80 mA) ^*3) |
*1) หากอุณหภูมิต่ำ ให้ใช้อากาศแห้งเพื่อป้องกันการควบแน่น
*2) ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเมื่อทดสอบภายใต้ 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ 1 ทิศทางการกวาด, ตามแนวแกน และแนวตั้งฉากของ วาล์ว หลัก / แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ สภาวะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (ค่า เริ่มต้น)
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบหล่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข)
*3) ค่า ประเภทการตอบสนองที่รวดเร็ว
วิธีการเปลี่ยน | วิธีการ กระบวนการซีล | รหัสสินค้า | ลักษณะ อัตราการไหล ^*1) | เวลาตอบสนอง [มิลลิวินาที]^*2) | น้ำหนัก (กรัม) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→4/2 (P→A/B) | 4→5 (A→R1) | มาตรฐาน (0.4W) | ตอบสนองความเร็วสูง (0.95W) | |||||||||
C [dm³/ (s*บาร์)] | b | ประวัติย่อ | C [dm³/ (s*บาร์)] | b | ประวัติย่อ | |||||||
2- ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | ยางซีล | SQ1131 | 0.79 | 0.20 | 0.19 | 0.80 | 0.20 | 0.19 | 24 หรือน้อยกว่า | 15 หรือน้อยกว่า | 80 |
ชนิดคู่ | ยางซีล | SQ1231D | 0.79 | 0.20 | 0.19 | 0.80 | 0.20 | 0.19 | 20 หรือน้อยกว่า | 15 หรือน้อยกว่า | 95 | |
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | ยางซีล | SQ1331 | 0.64 | 0.20 | 0.15 | 0.58 | 0.26 | 0.16 | 39 หรือน้อยกว่า | 25 หรือน้อยกว่า | 100 |
ศูนย์ไอเสีย | ยางซีล | SQ1431 | 0.64 | 0.20 | 0.15 | 0.80 | 0.20 | 0.19 | 39 หรือน้อยกว่า | 25 หรือน้อยกว่า | 100 | |
ศูนย์ ความดัน | ยางซีล | SQ1531 | 0.79 | 0.21 | 0.19 | 0.59 | 0.20 | 0.14 | 39 หรือน้อยกว่า | 25 หรือน้อยกว่า | 100 |
*1) ค่า ของเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ กระบอกสูบ พอร์ตเชื่อมต่อ , CYL ถึง EXH. 2 ถึง 3 (B ถึง R2) ต่ำกว่า 4 ถึง 5 ประมาณ 30% (A ถึง R1)
*2) ตาม JIS B 8375-1981 (ค่าที่มี ความดัน จ่าย 0.5 MPa และตัวป้องกันแรงดันไฟ/ไฟกระชาก ค่าจะผันผวนขึ้นอยู่กับ ความดัน และคุณภาพอากาศ)
รหัสสินค้า |
---|
10-SQ1131-51-C4-B |
10-SQ1131-51-L6 |
10-SQ1131N-5B1-C4-Q |
10-SQ1131N-51-C6-B |
10-SQ1231D-51-C4 |
10-SQ1231D-51-C4-A |
10-SQ1231D-51-C4-B |
10-SQ1331-51-C6-Q |
10-SQ1331-51-L6-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | สวิตช์ ด้วยตนเอง | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สเปค ท่อ | สเปค ทั่วไป | พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้ง พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก | ประเภทของการดำเนินงานด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,512.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | Ø4 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.19 | Non-ล็อค | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | พอร์ทด้านข้าง | คอมมอนบวก | 2 (B) พอร์ต | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ||
฿ 2,687.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.19 | Non-ล็อค | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | พอร์ตด้านบน | คอมมอนบวก | ไม่มี | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ||
฿ 2,763.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | Ø4 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.19 | ล็อค | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | พอร์ทด้านข้าง | คอมมอนลบ | ไม่มี | ชนิดล็อค (ชนิดต้องใช้เครื่องมือ) | ||
฿ 2,512.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.19 | Non-ล็อค | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | พอร์ทด้านข้าง | คอมมอนลบ | 2 (B) พอร์ต | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ||
฿ 3,291.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | สอง | ป้องกันลื่นหลุด เอง | Ø4 | 0.1 ถึง 0.7 | 0.19 | Non-ล็อค | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | พอร์ทด้านข้าง | คอมมอนบวก | ไม่มี | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ||
฿ 3,291.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | สอง | ป้องกันลื่นหลุด เอง | Ø4 | 0.1 ถึง 0.7 | 0.19 | Non-ล็อค | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | พอร์ทด้านข้าง | คอมมอนบวก | 4 (A) พอร์ต | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ||
฿ 3,291.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | สอง | ป้องกันลื่นหลุด เอง | Ø4 | 0.1 ถึง 0.7 | 0.19 | Non-ล็อค | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | พอร์ทด้านข้าง | คอมมอนบวก | 2 (B) พอร์ต | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ||
฿ 3,717.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | สอง | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | Ø6 | 0.2 ถึง 0.7 | 0.15 | Non-ล็อค | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | พอร์ทด้านข้าง | คอมมอนบวก | ไม่มี | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ||
฿ 3,793.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | สอง | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | Ø6 | 0.2 ถึง 0.7 | 0.15 | Non-ล็อค | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | พอร์ตด้านบน | คอมมอนบวก | 2 (B) พอร์ต | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | การใช้งาน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประปา One-Touch | สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ |
ประปา | ประปาโดยตรง | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้(Ø) | 40 หรือน้อยกว่า | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว |
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน | ไพล็อต อากาศ | ภายใน |
ฟังก์ชั่น | รุ่นมาตรฐาน (0.4 W) | มี / ไม่มี บล็อคแยกหลายทาง | ไม่มีบล็อคแมนิโฟลด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง