1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

วาล์วสำหรับของไหลที่มีน้ำและสารเคมีเป็นส่วนประกอบหลัก (วาล์วแบบเปิดปิดด้วยลม 2/3 พอร์ท) ซีรีส์ VCC (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM

วาล์วสำหรับของไหลที่มีน้ำและสารเคมีเป็นส่วนประกอบหลัก (วาล์วแบบเปิดปิดด้วยลม 2/3 พอร์ท) ซีรีส์ VCC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 79.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ได้กับสี 2 ชนิด (VCC12D)
โครงสร้างไดอะแฟรมที่ทำจาก PTFE ช่วยขจัดส่วนที่เลื่อนได้
ลดการเกาะของสี
· ติดตั้งกับแขนหุ่นยนต์ได้ (ประหยัดพื้นที่ น้ำหนักเบา)
2 วาล์วต่อสเตชั่น (พิตช์ 30 มม.)
ติดตั้งวาล์ว 2 และ 3 พอร์ทแบบคละกันได้
บล็อคแมนิโฟลด์ทำจากเรซิ่น

รหัสสินค้า
VV2CC1-0800C6-G04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ประเภทการเปิด ท่อเหล็ก (รายละเอียด) จำนวนพอร์ต วิธีการ ไพล็อต พอร์ตเชื่อมต่อ การเป่า จำนวน วาล์ว 2 พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งได้ จำนวน วาล์ว 3- พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งได้ จำนวน วาล์ว ทำความสะอาดที่ติดตั้งได้ เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน แมนิโฟลด์บล็อค สเปค

฿ 42,434.55

SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM 1 ชิ้น 55 วัน [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง---5~ 50-วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์วฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต)-8 ตัว (สี)ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท3 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท)1 ตัวแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VV2CC1-0800C6-G04 ในชุด วาล์วสำหรับของไหลที่มีน้ำและสารเคมีเป็นส่วนประกอบหลัก (วาล์วแบบเปิดปิดด้วยลม 2/3 พอร์ท) ซีรีส์ VCC

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VCC-G-D-1
VCC-G-D-2
VCC12-00
VV2CC1-1000C4
VV2CC1-1000C4-G04
VV2CC1-1000C6
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ประเภทการเปิด ท่อเหล็ก (รายละเอียด) จำนวนพอร์ต วิธีการ ไพล็อต พอร์ตเชื่อมต่อ การเป่า จำนวน วาล์ว 2 พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งได้ จำนวน วาล์ว 3- พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งได้ จำนวน วาล์ว ทำความสะอาดที่ติดตั้งได้ เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน แมนิโฟลด์บล็อค สเปค

฿ 1,874.25

1 ชิ้น 55 วัน [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง---5~ 50--------ยูเนี่ยนนัทซ็อกเก็ต-ฟิตติ้งที่ใช้ได้ VCK□0806, 0604

฿ 1,767.15

1 ชิ้น 55 วัน [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง---5~ 50--------ยูเนี่ยนนัทซ็อกเก็ต-ฟิตติ้งที่ใช้ได้ VCK□1209, 1008, 1075

฿ 9,369.55

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทการทำงานของอากาศอื่น ๆ--5~ 50-วาล์ว 2 พอร์ต------วาล์ว--

฿ 34,895.90

1 ชิ้น 55 วัน [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง---5~ 50-วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์วฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต)-10 ตัว (สี)ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ทไม่มี-แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว--

฿ 48,265.55

1 ชิ้น 55 วัน [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง---5~ 50-วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์วฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต)-10 ตัว (สี)ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท3 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท)1 ตัวแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว--

฿ 34,895.90

1 ชิ้น 55 วัน [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง---5~ 50-วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์วฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต)-10 ตัว (สี)ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ทไม่มี-แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว--