(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ได้กับสี 2 ชนิด (VCC12D)
โครงสร้างไดอะแฟรมที่ทำจาก PTFE ช่วยขจัดส่วนที่เลื่อนได้
ลดการเกาะของสี
· ติดตั้งกับแขนหุ่นยนต์ได้ (ประหยัดพื้นที่ น้ำหนักเบา)
2 วาล์วต่อสเตชั่น (พิตช์ 30 มม.)
ติดตั้งวาล์ว 2 และ 3 พอร์ทแบบคละกันได้
บล็อคแมนิโฟลด์ทำจากเรซิ่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ประเภทการเปิด ท่อเหล็ก (รายละเอียด) | จำนวนพอร์ต | วิธีการ ไพล็อต พอร์ตเชื่อมต่อ | การเป่า | จำนวน วาล์ว 2 พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งได้ | จำนวน วาล์ว 3- พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งได้ | จำนวน วาล์ว ทำความสะอาดที่ติดตั้งได้ | เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | จำนวน แมนิโฟลด์บล็อค | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,369.55 ฿ 8,267.69 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | อื่น ๆ | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ต | - | - | - | - | - | - | วาล์ว | - | - | ||
฿ 13,894.10 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ต | - | - | - | - | - | - | วาล์ว | - | - | ||
฿ 13,894.10 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | G | 1/4 | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ต | - | - | - | - | - | - | วาล์ว | - | - | ||
฿ 4,792.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ต | - | - | - | - | - | - | ชิ้นส่วนประกอบออริฟิสบอดี้ | - | - | ||
฿ 374.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ต | - | - | - | - | - | - | ชิ้นส่วนประกอบนัทติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,285.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ต | - | - | - | - | - | - | ชิ้นส่วนประกอบโอริง | - | - | ||
฿ 4,524.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ต | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง | - | - | ||
฿ 4,524.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | G | 1/4 | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ต | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง | - | - | ||
฿ 10,788.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | อื่น ๆ | - | - | 5~ 50 | - | 2 พอร์ท / ชนิดไดอะแฟรม (ใช้ได้กับสี 2 ชนิด) | - | - | - | - | - | - | วาล์ว | - | - | ||
฿ 15,312.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 5~ 50 | - | 2 พอร์ท / ชนิดไดอะแฟรม (ใช้ได้กับสี 2 ชนิด) | - | - | - | - | - | - | วาล์ว | - | - | ||
฿ 15,312.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | G | 1/4 | - | 5~ 50 | - | 2 พอร์ท / ชนิดไดอะแฟรม (ใช้ได้กับสี 2 ชนิด) | - | - | - | - | - | - | วาล์ว | - | - | ||
฿ 3,614.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | 2 พอร์ท / ชนิดไดอะแฟรม (ใช้ได้กับสี 2 ชนิด) | - | - | - | - | - | - | ชิ้นส่วนประกอบออริฟิสบอดี้ | - | - | ||
฿ 11,029.60 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | อื่น ๆ | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 3 พอร์ท | - | - | - | - | - | - | วาล์ว | - | - | ||
฿ 15,554.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 3 พอร์ท | - | - | - | - | - | - | วาล์ว | - | - | ||
฿ 15,554.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | G | 1/4 | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 3 พอร์ท | - | - | - | - | - | - | วาล์ว | - | - | ||
฿ 1,767.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 3 พอร์ท | - | - | - | - | - | - | ชิ้นส่วนประกอบออริฟิสบอดี้ | - | - | ||
฿ 1,606.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 3 พอร์ท | - | - | - | - | - | - | ชิ้นส่วนประกอบโอริง | - | - | ||
฿ 4,524.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 3 พอร์ท | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง | - | - | ||
฿ 4,524.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | G | 1/4 | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 3 พอร์ท | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง | - | - | ||
฿ 4,149.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | เครื่องมือสำหรับติดและถอดวาล์ว | - | - | ||
฿ 2,864.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | เครื่องมือสำหรับติดและถอดวาล์ว (สำหรับประแจกระบอก) | - | - | ||
฿ 3,400.00 | VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | เครื่องมือสำหรับถอดประกอบและทำความสะอาดบอดี้ของวาล์ว | - | - | ||
฿ 1,874.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ยูเนี่ยนนัทซ็อกเก็ต | - | ฟิตติ้งที่ใช้ได้ VCK□0806, 0604 | ||
฿ 1,767.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ยูเนี่ยนนัทซ็อกเก็ต | - | ฟิตติ้งที่ใช้ได้ VCK□1209, 1008, 1075 | ||
฿ 1,178.95 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | G | 1/4 | φ6 | 0~ 60 | ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ) | - | - | - | - | - | - | - | ฟิตติ้งสแตนเลส SUS 316L | - | ข้อต่อเกลียวนอก | ||
฿ 1,178.95 | SMC VCKH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | G | 1/4 | Ø8 | 0~ 60 | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ) | - | - | - | - | - | - | - | ฟิตติ้งสแตนเลส SUS 316L | - | ข้อต่อเกลียวนอก | ||
฿ 1,178.95 | SMC VCKH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | G | 1/4 | Ø10 | 0~ 60 | ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ) | - | - | - | - | - | - | - | ฟิตติ้งสแตนเลส SUS 316L | - | ข้อต่อเกลียวนอก | ||
฿ 1,178.95 | SMC VCKH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | G | 1/4 | Ø10 | 0~ 60 | ⌀7.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ) | - | - | - | - | - | - | - | ฟิตติ้งสแตนเลส SUS 316L | - | ข้อต่อเกลียวนอก | ||
฿ 1,178.95 | SMC VCKH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | G | 1/4 | ø12 | 0~ 60 | ⌀9 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ) | - | - | - | - | - | - | - | ฟิตติ้งสแตนเลส SUS 316L | - | ข้อต่อเกลียวนอก | ||
฿ 1,534.25 | VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | G | 1/4 | φ6 | 0~ 60 | ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ) | - | - | - | - | - | - | - | ฟิตติ้งสแตนเลส SUS 316L | - | ข้องอหมุนรอบตัว 40° | ||
฿ 1,534.25 | SMC VCKK TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | G | 1/4 | Ø8 | 0~ 60 | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ) | - | - | - | - | - | - | - | ฟิตติ้งสแตนเลส SUS 316L | - | ข้องอหมุนรอบตัว 40° | ||
฿ 1,534.25 | SMC VCKK TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | G | 1/4 | Ø10 | 0~ 60 | ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ) | - | - | - | - | - | - | - | ฟิตติ้งสแตนเลส SUS 316L | - | ข้องอหมุนรอบตัว 40° | ||
฿ 1,534.25 | SMC VCKK TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | G | 1/4 | Ø10 | 0~ 60 | ⌀7.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ) | - | - | - | - | - | - | - | ฟิตติ้งสแตนเลส SUS 316L | - | ข้องอหมุนรอบตัว 40° | ||
฿ 1,534.25 | SMC VCKK TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | G | 1/4 | ø12 | 0~ 60 | ⌀9 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ) | - | - | - | - | - | - | - | ฟิตติ้งสแตนเลส SUS 316L | - | ข้องอหมุนรอบตัว 40° | ||
฿ 79.05 | SMC VCKK TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | G | 1/4 | - | 0~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ปะเก็น | - | - | ||
฿ 1,490.05 | SMC VCKL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | G | 1/4 | φ6 | 0~ 60 | ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ) | - | - | - | - | - | - | - | ฟิตติ้งสแตนเลส SUS 316L | - | ข้องอหมุนรอบตัว 90° | ||
฿ 1,490.05 | SMC VCKL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | G | 1/4 | Ø8 | 0~ 60 | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ) | - | - | - | - | - | - | - | ฟิตติ้งสแตนเลส SUS 316L | - | ข้องอหมุนรอบตัว 90° | ||
฿ 1,490.05 | SMC VCKL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | G | 1/4 | Ø10 | 0~ 60 | ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ) | - | - | - | - | - | - | - | ฟิตติ้งสแตนเลส SUS 316L | - | ข้องอหมุนรอบตัว 90° | ||
฿ 1,490.05 | SMC VCKL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | G | 1/4 | Ø10 | 0~ 60 | ⌀7.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ) | - | - | - | - | - | - | - | ฟิตติ้งสแตนเลส SUS 316L | - | ข้องอหมุนรอบตัว 90° | ||
฿ 1,490.05 | SMC VCKL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | G | 1/4 | ø12 | 0~ 60 | ⌀9 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ) | - | - | - | - | - | - | - | ฟิตติ้งสแตนเลส SUS 316L | - | ข้องอหมุนรอบตัว 90° | ||
฿ 13,281.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | ไม่มีวาล์ว 2 พอร์ท | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 1 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 19,112.25 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | ไม่มีวาล์ว 2 พอร์ท | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 3 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 19,112.25 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | ไม่มีวาล์ว 2 พอร์ท | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 3 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 24,942.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | ไม่มีวาล์ว 2 พอร์ท | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 5 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 11,572.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 2 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | ไม่มี | - | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 19,112.25 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 2 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 1 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 24,942.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 2 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 3 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 30,773.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 2 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 5 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 11,572.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 2 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | ไม่มี | - | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 19,112.25 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 2 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 1 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 24,942.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 2 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 3 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 17,403.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 4 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | ไม่มี | - | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 24,942.40 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 4 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 1 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 30,773.40 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 4 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 3 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 36,604.40 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 4 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 5 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 17,403.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 4 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | ไม่มี | - | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 24,942.40 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 4 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 1 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 30,773.40 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 4 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 3 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 23,234.75 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 6 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | ไม่มี | - | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 30,773.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 6 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 1 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 36,604.40 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 6 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 3 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 42,434.55 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 6 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 5 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 23,234.75 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 6 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | ไม่มี | - | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 30,773.40 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 6 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 1 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 36,604.40 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 6 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 3 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 29,065.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 8 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | ไม่มี | - | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 42,434.55 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 8 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 3 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 29,065.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 8 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | ไม่มี | - | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 36,604.40 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 8 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 1 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 42,434.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 8 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 3 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 34,895.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 10 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | ไม่มี | - | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 48,265.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 10 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 3 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 34,895.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 10 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | ไม่มี | - | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 34,294.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 10 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 1 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 48,265.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 10 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 3 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 48,265.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 12 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 1 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 54,096.55 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 12 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 3 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 40,726.90 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 12 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | ไม่มี | - | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 54,096.55 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 12 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 3 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 59,927.55 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 14 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 3 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 59,927.55 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 14 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 3 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 59,927.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 16 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 1 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 65,757.70 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 16 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 3 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 52,388.05 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 16 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | ไม่มี | - | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 75,711.20 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 24 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | ไม่มี | - | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 94,911.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 26 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 3 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 100,742.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 28 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 3 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 112,404.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 32 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | 3 ตัว (วาล์ว 2 พอร์ท) | 1 ตัว | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 122,357.50 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 2 พอร์ท, คลีนนิ่งวาล์ว | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | 40 ตัว (สี) | ไม่มีวาล์ว 3 พอร์ท | ไม่มี | - | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 13,870.30 | SMC VV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 5~ 50 | - | วาล์ว 3 พอร์ท | ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4 (ชนิดกันไฟฟ้าสถิต) | - | ไม่มีวาล์ว 2 พอร์ท | 2 ตัว (สี) | ไม่มี | - | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง