1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RLQ Series กระบอกสูบขนาดกะทัดรัดพร้อมกลไกล็อค (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

RLQ Series กระบอกสูบขนาดกะทัดรัดพร้อมกลไกล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,988.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ป้องกันการตกกระแทกเมื่ออากาศถูกตัด
· กระบอกสูบขนาดเล็กพร้อมตัวกันกระแทกในตัวและอุปกรณ์ล็อค
· รุ่นมาตรฐานปัจจุบันมีท่อบายพาส

■ ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า
RDLQA32-20-BR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
วงเล็บรองรับ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ล็อคทิศทาง บายพาส ท่อเหล็ก ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 6,850.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 32200~ 70ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcมาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน)ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง )ไม่มีไม่มีการถอนการล็อกมีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น)ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง กระบอกสูบ แผ่นเพลท
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน สิ้นสุดการล็อก มี
วาล์ว ไม่ ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.25:: 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RDLQA32-20-BR ในชุด RLQ Series กระบอกสูบขนาดกะทัดรัดพร้อมกลไกล็อค

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
RDLQA32-100-F
RDLQA32-100-F-M9B
RDLQA32-100-F-M9BWM
RDLQA32-20-BR-M9BZ
RDLQA32-20M-B
RDLQA32-25-B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
วงเล็บรองรับ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ล็อคทิศทาง บายพาส ท่อเหล็ก ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 5,699.20

1 ชิ้น 55 วัน 321000~ 70ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcมาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน)ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง )ไม่มีไม่มีการล็อกส่วนขยายไม่มี (หยุดฉุกเฉิน)ไม่มี

฿ 13,169.82

1 ชิ้น 45 วัน 321000 ถึง 60ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcมาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน)M9B0.52 ชิ้นการล็อกส่วนขยายไม่มี (หยุดฉุกเฉิน)ไม่มี

฿ 13,453.10

1 ชิ้น 25 วัน 321000 ถึง 60ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcมาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน)M9BW12 ชิ้นการล็อกส่วนขยายไม่มี (หยุดฉุกเฉิน)ไม่มี

฿ 15,770.86

1 ชิ้น 25 วัน 32200 ถึง 60ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcมาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน)M9B52 ชิ้นการถอนการล็อกมีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น)ไม่มี

฿ 5,161.60

1 ชิ้น 55 วัน 32200~ 70ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcปลายคัน เกลียวนอกไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง )ไม่มีไม่มีการถอนการล็อกไม่มี (หยุดฉุกเฉิน)ไม่มี

฿ 5,123.20

1 ชิ้น 55 วัน 32250~ 70ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcมาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน)ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง )ไม่มีไม่มีการถอนการล็อกไม่มี (หยุดฉุกเฉิน)ไม่มี