(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันการตกกระแทกเมื่ออากาศถูกตัด
· กระบอกสูบขนาดเล็กพร้อมตัวกันกระแทกในตัวและอุปกรณ์ล็อค
· รุ่นมาตรฐานปัจจุบันมีท่อบายพาส
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | วงเล็บรองรับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ล็อคทิศทาง | บายพาส ท่อเหล็ก | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,084.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 20 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 6,850.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 20 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การถอนการล็อก | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 15,770.86 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 20 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9B | 5 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 5,161.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 20 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 5,123.20 | SMC RDLQA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 25 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 13,524.41 | SMC RDLQA TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 32 | 25 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | F7BWV | 3 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 12,107.25 | SMC RDLQA TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 32 | 25 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 6,888.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 25 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การถอนการล็อก | มีท่อบายพาส / ท่อด้านซ้าย (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 8,922.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 25 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | F7BWV | 3 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | มีท่อบายพาส / ท่อด้านซ้าย (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 8,270.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 25 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | มีท่อบายพาส / ท่อด้านซ้าย (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 8,423.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 25 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | มีท่อบายพาส / ท่อด้านซ้าย (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 8,576.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 25 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9BWV | 3 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | มีท่อบายพาส / ท่อด้านซ้าย (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 6,888.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 25 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การถอนการล็อก | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 8,922.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 25 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | F7BWV | 3 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 8,270.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 25 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 8,423.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 25 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 8,576.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 25 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9BWV | 3 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 5,200.00 | SMC RDLQA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 25 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การล็อกส่วนขยาย | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 8,576.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 25 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | M9NV | 3 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | มีท่อบายพาส / ท่อด้านซ้าย (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 6,965.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 25 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การล็อกส่วนขยาย | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 8,423.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 25 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | M9BV | 0.5 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 5,161.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 30 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 6,466.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 30 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9N | 0.5 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 6,620.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 30 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9BV | 0.5 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 5,238.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 30 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 6,351.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 30 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | A73 | 3 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 7,694.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 30 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | M9PV | 0.5 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | M12-4 ขาพิน | ||
฿ 5,238.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 30 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การล็อกส่วนขยาย | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 12,319.52 | SMC RDLQA TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 32 | 30 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 6,658.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 30 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | M9B | 3 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 12,553.92 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 30 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | M9PV | 0.5 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 5,238.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 35 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 6,428.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 35 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | A73 | 3 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 12,532.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 40 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9NW | 0.5 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 5,967.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 40 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9PV | 0.5 | 1 ชิ้น | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 7,004.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 40 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การล็อกส่วนขยาย | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 16,403.03 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 40 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9BA | 0.5 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 9,076.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 40 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9BAV | 3 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 15,069.15 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 40 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9BAV | 3 | 1 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 5,315.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 40 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 6,428.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 40 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | A73 | 3 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 5,315.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 40 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การล็อกส่วนขยาย | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 6,428.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 40 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | A73 | 3 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 16,145.86 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 44 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | M9B | 3 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 16,145.86 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 47 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | M9B | 3 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 13,524.41 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 47 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การล็อกส่วนขยาย | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 16,145.86 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 47 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | M9B | 3 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 16,145.86 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 48 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | M9B | 3 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 5,315.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 50 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 6,773.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 50 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9BV | 0.5 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 12,674.11 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 50 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9NW | 0.5 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 7,080.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 50 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การล็อกส่วนขยาย | มีท่อบายพาส / ท่อด้านซ้าย (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 7,080.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 50 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การล็อกส่วนขยาย | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 6,351.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 50 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | A73H | 0.5 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 6,504.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 50 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | A73 | 3 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 7,156.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 50 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การถอนการล็อก | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 8,270.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 50 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | A73 | 3 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 8,692.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 50 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 5,392.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 50 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การล็อกส่วนขยาย | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 11,932.13 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 50 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | A73H | 0.5 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 6,812.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 50 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | M9B | 3 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 8,423.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 50 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | มีท่อบายพาส / ท่อด้านซ้าย (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 8,270.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 50 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | A73 | 3 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 8,500.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 50 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | M9B | 1 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 5,507.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 55 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การล็อกส่วนขยาย | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 6,927.20 | SMC RDLQA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 65 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9B | 3 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 5,507.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 75 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 7,041.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 75 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9PW | 3 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 5,507.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 75 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การล็อกส่วนขยาย | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 6,888.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 75 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 7,041.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 75 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9PW | 3 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 17,279.59 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 75 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9NAV | 0.5 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | มีท่อบายพาส / ท่อด้านซ้าย (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 16,429.30 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 75 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9NV | 0.5 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | มีท่อบายพาส / ท่อด้านซ้าย (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 17,279.59 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 75 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9NAV | 0.5 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 16,429.30 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 75 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9NV | 0.5 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 5,584.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 75 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 6,696.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 75 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | A73 | 3 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 12,177.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 75 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | A93 | 1 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 5,584.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 75 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การล็อกส่วนขยาย | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 6,696.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 75 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | A73 | 3 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 6,389.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 75 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | M9NV | 3 | 1 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 7,348.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 75 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การล็อกส่วนขยาย | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 15,933.59 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 75 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | A73 | 3 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 5,699.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 100 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การถอนการล็อก | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 7,464.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 100 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การถอนการล็อก | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 8,884.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 100 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9B | 3 | 2 ชิ้น | การถอนการล็อก | มีท่อบายพาส / ท่อด้านขวา (ป้องกันการหล่น) | ไม่มี | ||
฿ 5,699.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 100 | 0~ 70 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | การล็อกส่วนขยาย | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 13,169.82 | SMC RDLQA TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 32 | 100 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 13,453.10 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 100 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9BW | 1 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | ไม่มี | ||
฿ 15,155.57 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 100 | 0 ถึง 60 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | การล็อกส่วนขยาย | ไม่มี (หยุดฉุกเฉิน) | M12-4 ขาพิน |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | กระบอกสูบ แผ่นเพลท |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | มี |
วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.25:: 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง