(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบ มี ล็อค ซึ่งเหมาะสำหรับการหยุดตรงกลางหยุดฉุกเฉินและป้องกันการตกกระแทก
[คุณสมบัติ]
·การก่อสร้างที่เรียบง่าย
·ประสิทธิภาพการล็อคสูง
· ความน่าเชื่อถือสูงและแรงดูดจับมั่นคง
· มีก้านโลหะเป็นชิ้นส่วนมาตรฐาน
· ปลดล็อคในกรณีฉุกเฉินด้วยการเข้าแทนที่แบบ Manual
· โครงสร้างที่ไม่ได้รับผลกระทบจากคุณภาพของอากาศปลดล็อค
·สามารถล็อคได้ทั้งสองทิศทาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | รอง | วงเล็บรองรับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | เบลโลว์ | วัสดุ สายยาง | สเปค กำหนดเองทำ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38,431.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 5 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 3 | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 38,431.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 10 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 3 | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 38,431.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 11 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 3 | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 38,431.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 12 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 3 | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 38,431.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 25 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 3 | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 38,431.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 30 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 3 | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 42,387.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 30 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BV | 3 | 3 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 39,247.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 30 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BV | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 38,431.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 50 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 0.5 | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | M12-4 ขาพิน | ||
฿ 40,900.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 50 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 41,068.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 50 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BWV | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 69,807.94 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | 50 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Z73 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 41,571.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 50 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Z73 | ไม่มี | 3 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 73,983.98 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | 50 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Z73 | 0.5 | 4 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 38,431.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 75 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 3 | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 40,775.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 75 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9B | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 38,431.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 80 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 0.5 | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 38,431.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 85 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 0.5 | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 48,604.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 1,000 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 50,948.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 1,000 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9B | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 51,074.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 1,000 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 93,724.09 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | 1,000 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 3 | ไม่มี | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 55,315.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 1,000 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 0.5 | ไม่มี | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | M8 3- ขาพิน | ||
฿ 38,431.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 100 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 41,194.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 100 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | A54 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 42,387.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 100 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BV | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | M12-4 ขาพิน | ||
฿ 39,247.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 100 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BV | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 70,991.97 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | 100 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | 5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 70,587.93 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | 100 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9N | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 41,989.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 100 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Y7BA | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 44,145.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 100 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Y7BA | ไม่มี | 3 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 40,817.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 100 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Y59B | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 40,272.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 100 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Z73 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 41,571.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 100 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Z73 | ไม่มี | 3 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 38,996.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 110 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 0.5 | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 38,996.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 111 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 0.5 | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 38,996.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 112 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 0.5 | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | M12-4 ขาพิน | ||
฿ 38,996.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 113 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 3 | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 38,996.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 114 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 5 | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 38,996.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 115 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 38,996.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 120 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 0.5 | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 38,996.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 121 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 38,996.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 125 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 38,996.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 130 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 3 | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 38,996.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 150 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 41,173.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 150 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9B | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 42,261.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 150 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 39,561.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 160 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 39,561.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 170 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 39,561.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 175 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 40,566.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 175 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | A54 | ไม่มี | 1 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 39,561.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 180 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 0.5 | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 39,561.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 200 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 74,362.42 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | 200 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 72,810.51 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | 200 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 75,271.22 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | 200 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | ไม่มี | 3 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 42,031.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 200 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 70,353.70 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | 200 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 74,564.44 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | 200 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 77,896.89 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | 200 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | M12-4 ขาพิน | ||
฿ 41,948.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 200 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Y59B | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 71,434.62 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | 200 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 0.5 | ไม่มี | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | M12-4 ขาพิน | ||
฿ 70,021.08 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | 210 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 0.5 | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | M12-4 ขาพิน | ||
฿ 76,180.01 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | 225 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 75,473.24 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | 225 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 78,805.68 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | 225 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | ไม่มี | 3 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 40,126.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 230 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 0.5 | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 40,126.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 250 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 42,889.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 250 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | A54 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 42,471.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 250 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 76,325.45 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | 250 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | ไม่มี | 3 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 41,173.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 250 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Y7PW | ไม่มี | 1 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 42,136.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 250 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Z73 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 40,692.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 260 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 3 | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 40,692.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 270 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 40,692.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 275 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 40,692.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 280 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 43,455.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 280 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | A54 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 75,050.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | 280 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Y59A | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 74,141.21 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | 283 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 0.5 | ไม่มี | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | M8 3- ขาพิน | ||
฿ 71,145.87 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | 285 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 0.5 | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 40,692.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 300 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 42,324.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 300 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | A93 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 42,868.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 300 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9B | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 77,076.14 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | 300 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9B | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 43,036.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 300 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 43,078.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 300 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | m9P | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 78,271.78 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | 300 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | A93 | 3 | 2 ชิ้น | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 78,541.35 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | 300 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | A93 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 43,300.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 300 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 5 | ไม่มี | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | มี |
วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.08 0.97 :: | ล็อคทิศทาง | แบบสองทิศทาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง