(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ติดตั้งโดยตรง Coversion แบบเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงอิสระในการติดตั้ง
·ปรับตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ LED ไฟบอกสถานะ สถานะ
·เพิ่ม หัว พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ ศีรษะ ที่ตั้งฉากกับ แกน เป็นø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)
· Part Number ถูกกำหนดด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีฉากยึดปลายก้านสูบ
สัญลักษณ์
ทำหน้าที่สองคันเดียวกันชน ยางกันกระแทก
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 10 | 16 |
---|---|---|
วิธีการใช้งาน | การแสดงดับเบิลคันเดียว | |
บังคับของเหลว | อากาศ | |
พิสูจน์ ความดัน | 1 MPa | |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | |
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.06 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
กันกระแทก | เบาะ ยาง | |
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) | |
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.0 | |
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 50 ถึง 750 mm / s | |
พลังงานจลน์ที่อนุญาต | 0.035 J | 0.090 J |
สายยาง ID | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตสูงสุด |
---|---|---|
10 | 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150 | 400 |
16 | 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200 | 400 |
ทรงกระบอก: CDJ2RA16-60Z-W-M9BW-B
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 10 | 16 | |
---|---|---|---|
น้ำหนักพื้นฐาน (เมื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เป็นศูนย์) | ประเภทพื้นฐาน | 36 | 61 |
ท่อแกน | 36 | 61 | |
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 15 มม | 4 | 7 | |
อุปกรณ์เสริม | ข้อต่อร่วม เดียว | 17 | 23 |
ข้อต่อร่วม สอง นิ้ว (รวมถึง ขาพิน สนับมือ) | 25 | 21 | |
ข้อต่อร่วม สอง นิ้ว (ด้วย ขาพิน เชื่อมต่อแบบกดครั้งเดียว) | 26 | 22 | |
ฝาครอบ ปลายคัน (ชนิดแบน) | 1 | 2 | |
ฝาครอบ ปลายคัน (ชนิด แบบกลม ) | 1 | 2 |
(หน่วย: ก.)
ข้อควรระวัง
น็อตยึดและน็อตปลายให้รวมอยู่ในน้ำหนักพื้นฐาน
การคำนวณ
ตัวอย่าง: CJ2RA10-45Z (36 + 4/15 × 45 = 48 g)
รหัสสินค้า |
---|
CDJ2RA16-100Z-B |
CDJ2RA16-150Z-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 986.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 100 | ||
฿ 1,097.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)(Ø) | 16 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 70 | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ |
ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.06:: 0.7 | สเปค | แม่เหล็ก แบบฝัง | ประเภทของ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ | การติดตั้งวงดนตรี |
ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ หัว | 90 °ถึง แกน | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง