1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CJ2W ซีรีย์ รุ่นมาตรฐาน ดับเบิลทำหน้าที่ กระบอกลม สองก้าน (รหัสสินค้า)

CJ2W ซีรีย์ รุ่นมาตรฐาน ดับเบิลทำหน้าที่ กระบอกลม สองก้าน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สาย ผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยกจะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • คลิกที่ แท็บ แคตตาล็อก [ข้อมูลมาตรฐาน] และอ้างอิงถึงหน้า 1,581–1,672 สำหรับแคตตาล็อกแยกต่างหากสำหรับ สวิตช์อัตโนมัติ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงอิสระในการติดตั้ง
·ปรับเปลี่ยนตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ LED ไฟบอกสถานะ สถานะ

สเปค กระบอกลม สองก้าน รุ่นมาตรฐาน

สเปค

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มม.) 6 10 16
หนังบู๊ การแสดงสองครั้งก้านคู่
ของไหล อากาศ
ความดัน พิสูจน์ 1 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด 0.7 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ เบาะ ยาง 0.15 MPa 0.1 MPa
เบาะลม 0.1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
กันกระแทก เบาะ ยาง ยางกันกระแทก กันกระแทกเบาะลม
การหล่อลื่น ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น)
ความเร็วลูกสูบ เบาะ ยาง 50 ถึง 750 mm/s
เบาะลม 50 ถึง 1,000 มม. / วินาที
พลังงานจลน์ที่อนุญาต เบาะ ยาง 0.012 J 0.035 J 0.090 J
เบาะลม
(ความยาวเบาะที่มีประสิทธิภาพ)
0.07 J
(9.4 มม.)
0.18 J
(9.4 มม.)
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ +1.0
0
การแสดงคู่ / ก้านคู่, ยางกันกระแทก

การแสดงคู่ / ก้านคู่, ยางกันกระแทก

เบาะลม

เบาะลม

จังหวะ มาตรฐาน (หน่วย: มม.)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน
6 15, 30, 45, 60
10 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
16 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200

โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มม.) เบาะ ยาง เบาะลม
6 10 16 10 16
น้ำหนักพื้นฐาน
(เมื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เป็นศูนย์)
ประเภทพื้นฐาน 25 29 56 36 61
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อ 15 จังหวะ 3 4.5 7.5 4.5 7.5
น้ำหนัก เหล็กฉากสำหรับยึด ประเภทเท้า 16 16 50 16 50
ชนิดหน้าแปลน 5 5 13 5 13
[อุปกรณ์เสริม] ข้อต่อร่วม เดี่ยว 17 23 17 23
ข้อต่อร่วม คู่ (รวมทั้ง ขาพิน) 25 21 25 21
ข้อต่อร่วม คู่ (พร้อม ขาพิน ต่อ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)) 26 22 26 22
ฝาครอบ ท้าย (ชนิดแบน) 1 1 2 1 2
ฝาครอบ ท้าย (แบบ แบบกลม) 1 1 2 1 2

 

(หน่วย: ก.)

 

* น๊อตตัวเมีย น๊อตตัวเมีย ก้านรวมอยู่ในน้ำหนักพื้นฐาน

รหัสสินค้า
CDJ2WB6-[15,​30,​45,​60]Z-B
CDJ2WB10-[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150]AZ-[A,​B]
CDJ2WB10-[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150]Z-[A,​B]
CDJ2WB16-[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150,​175,​200]AZ-[A,​B]
CDJ2WB16-[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150,​175,​200]Z-[A,​B]
CDJ2WF6-[15,​30,​45,​60]Z-B
CDJ2WF10-[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150]AZ-[A,​B]
CDJ2WF10-[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150]Z-[A,​B]
CDJ2WF16-[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150,​175,​200]AZ-[A,​B]
CDJ2WF16-[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150,​175,​200]Z-[A,​B]
CDJ2WL6-[15,​30,​45,​60]Z-B
CDJ2WL10-[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150]AZ-[A,​B]
CDJ2WL10-[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150]Z-[A,​B]
CDJ2WL16-[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150,​175,​200]AZ-[A,​B]
CDJ2WL16-[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150,​175,​200]Z-[A,​B]
CJ2WB6-[15,​30,​45,​60]Z
CJ2WB10-[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150]AZ
CJ2WB10-[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150]Z
CJ2WB16-[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150,​175,​200]AZ
CJ2WB16-[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150,​175,​200]Z
CJ2WF6-[15,​30,​45,​60]Z
CJ2WF10-[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150]AZ
CJ2WF10-[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150]Z
CJ2WF16-[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150,​175,​200]AZ
CJ2WF16-[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150,​175,​200]Z
CJ2WL6-[15,​30,​45,​60]Z
CJ2WL10-[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150]AZ
CJ2WL10-[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150]Z
CJ2WL16-[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150,​175,​200]AZ
CJ2WL16-[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150,​175,​200]Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สเปค ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 20 วัน 6-10~ 60แม่เหล็ก แบบฝังประเภทพื้นฐาน

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 20 วัน 10-10~ 60แม่เหล็ก แบบฝังประเภทพื้นฐาน

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 20 วัน 10-10~ 60แม่เหล็ก แบบฝังประเภทพื้นฐาน

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 20 วัน 16-10~ 60แม่เหล็ก แบบฝังประเภทพื้นฐาน

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 20 วัน 16-10~ 60แม่เหล็ก แบบฝังประเภทพื้นฐาน

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 26 วัน 6-10~ 60แม่เหล็ก แบบฝังชนิดหน้าแปลน

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 26 วัน 10-10~ 60แม่เหล็ก แบบฝังชนิดหน้าแปลน

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 26 วัน 10-10~ 60แม่เหล็ก แบบฝังชนิดหน้าแปลน

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 26 วัน 16-10~ 60แม่เหล็ก แบบฝังชนิดหน้าแปลน

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 26 วัน 16-10~ 60แม่เหล็ก แบบฝังชนิดหน้าแปลน

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 20 วัน 6-10~ 60แม่เหล็ก แบบฝังเท้า

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 20 วัน 10-10~ 60แม่เหล็ก แบบฝังเท้า

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 20 วัน 10-10~ 60แม่เหล็ก แบบฝังเท้า

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 20 วัน 16-10~ 60แม่เหล็ก แบบฝังเท้า

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 20 วัน 16-10~ 60แม่เหล็ก แบบฝังเท้า

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 20 วัน 6-10~ 70ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝังประเภทพื้นฐาน

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 20 วัน 10-10~ 70ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝังประเภทพื้นฐาน

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 20 วัน 10-10~ 70ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝังประเภทพื้นฐาน

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 20 วัน 16-10~ 70ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝังประเภทพื้นฐาน

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 20 วัน 16-10~ 70ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝังประเภทพื้นฐาน

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 26 วัน 6-10~ 70ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝังชนิดหน้าแปลน

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 26 วัน 10-10~ 70ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝังชนิดหน้าแปลน

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 26 วัน 10-10~ 70ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝังชนิดหน้าแปลน

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 26 วัน 16-10~ 70ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝังชนิดหน้าแปลน

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 26 วัน 16-10~ 70ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝังชนิดหน้าแปลน

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 20 วัน 6-10~ 70ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝังเท้า

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 20 วัน 10-10~ 70ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝังเท้า

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 20 วัน 10-10~ 70ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝังเท้า

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 20 วัน 16-10~ 70ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝังเท้า

-

SMC AIR CYLINDER CJ2W 1 ชิ้น 20 วัน 16-10~ 70ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝังเท้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน ก้านคู่ รูปทรง มาตรฐาน วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน สิ้นสุดการล็อก ไม่
วาล์ว ไม่