1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวปรับแรงดันลมพร้อมเกจวัดความดันในตัว ARG20/30/40 (รหัสสินค้า)

SMC REGULATOR

ตัวปรับแรงดันลมพร้อมเกจวัดความดันในตัว ARG20/30/40
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,022.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวปรับความดันพร้อมเกจวัดความดันในตัว ARG20/30/40 ช่วยให้สามารถติดตั้งและถอดฝาครอบเกจวัดความดันได้แบบวันทัช
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการมองเห็นเกจวัดความดันในตำแหน่งการติดตั้งหลากหลายตำแหน่ง
· สามารถเลือกมุมติดตั้งของเกจวัดความดันได้ตามทิศทางของท่อ
· กลไกป้องกันการหมุนของเกจวัดความดัน
· ไม่จำเป็นต้องใช้แผงตัดสำหรับเกจวัดความดัน

ตัวปรับความดันพร้อมเกจวัดความดันในตัว ARG20/30/40: รายละเอียด

ARG20: ภาพสินค้า

ARG20: ภาพสินค้า

ARG40: ภาพสินค้า

ARG40: ภาพสินค้า

รายละเอียดจำเพาะของตัวปรับความดันพร้อมเกจวัดความดันในตัว ARG20/30/40

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น (รุ่นมาตรฐาน)

รุ่นมาตรฐาน ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

รุ่นมาตรฐาน ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น (รุ่นผลิตตามสั่ง X406)

รุ่นผลิตตามสั่ง X406: ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

รุ่นผลิตตามสั่ง X406: ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น (รุ่นผลิตตามสั่ง X2101)

รุ่นผลิตตามสั่ง X2101: ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

รุ่นผลิตตามสั่ง X2101: ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

รุ่นมาตรฐาน

รุ่นARG20ARG30ARG40
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ1/8, 1/41/4, 3/81/4, 3/8, 1/2
ของเหลวที่ใช้ได้อากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ช่วงความดันที่ตั้งค่าไว้0.05 ถึง 0.85 MPa
ประเภทระบายความดันได้ความดันที่ตั้งค่าไว้: +0.05 MPa (ที่อัตราการไหลของการระบาย 0.1 ลิตร/นาที [ANR])
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
โครงสร้างประเภทระบายความดันได้
น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.210.400.57

Drawing แสดงโครงสร้าง

ตัวปรับความดันพร้อมเกจวัดความดันในตัว ARG20/30/40: Drawing แสดงโครงสร้าง

ตัวปรับความดันพร้อมเกจวัดความดันในตัว ARG20/30/40: Drawing แสดงโครงสร้าง

ชิ้นส่วนประกอบ

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุเพิ่มเติม
ARG20ARG30ARG40
1ตัวเครื่องADCสีเงินแพลทินัม
2ฝาครอบPBTสีดำ
3มือจับPOMสีดำ

ชิ้นส่วนอะไหล่

หมายเลขPart nameวัสดุปริมาณรหัสสินค้า
ARG20ARG30ARG40
4วาล์วทองเหลือง HNBR1AR20P-410SAR30P-410SAR40P-410S
5ชุดประกอบไดอะแฟรมNBR ที่ทนต่อสภาพอากาศ1AR20P-150ASAR30P-150ASAR40P-150AS
6คูมือชุดประกอบวาล์วPOM, NBR1AR20P-050ASAR30P-050ASAR40P-050AS
7ฝาครอบเกจวัดความดันPC1ARG20P-400SARG30P-400SARG40P-400S
8เกจวัดความดัน1GB2-10ASGB3-10ASGB4-10AS
9คลิปหนีบสเตนเลส1ARG20P-420SARG30P-420SARG40P-420S
  • *หมายเหตุ) เฉพาะรหัสสินค้าของรุ่นมาตรฐานที่ระบุไว้สำหรับเกจวัดความดัน

ตัวป

รหัสสินค้า
ARG30-F02BG1-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกลไก ไอเสีย ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม คลองเลื่อย ความดัน หน่วย ความดัน สเปค กำหนดเองทำ มุม ติดตั้ง เกจวัดความดัน แบบฝัง ตัว

฿ 2,958.52

SMC REGULATOR 1 ชิ้น 17 วัน [มี] ความโล่งอกG1/4G1/430พร้อมตัวยึด (รวมชุดนัท)0.02 ถึง 0.2 Mpaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPaไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ตัวปรับความดัน ประเภทตัวปรับความดัน มาตรฐาน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
รูปทรง มาตรฐาน สภาพแวดล้อมใช้งาน มาตรฐาน ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ ไม่
ทิศทางการไหล ซ้าย→ขวา เกจวัดความดัน เกจวัดความดัน แบบฝัง