(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวปรับความดันพร้อมเกจวัดความดันในตัว ARG20/30/40 ช่วยให้สามารถติดตั้งและถอดฝาครอบเกจวัดความดันได้แบบวันทัช
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการมองเห็นเกจวัดความดันในตำแหน่งการติดตั้งหลากหลายตำแหน่ง
· สามารถเลือกมุมติดตั้งของเกจวัดความดันได้ตามทิศทางของท่อ
· กลไกป้องกันการหมุนของเกจวัดความดัน
· ไม่จำเป็นต้องใช้แผงตัดสำหรับเกจวัดความดัน
ARG20: ภาพสินค้า
ARG40: ภาพสินค้า
รุ่นมาตรฐาน ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
รุ่นผลิตตามสั่ง X406: ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
รุ่นผลิตตามสั่ง X2101: ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
รุ่น | ARG20 | ARG30 | ARG40 |
---|---|---|---|
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8, 1/2 |
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | ||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | ||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||
ช่วงความดันที่ตั้งค่าไว้ | 0.05 ถึง 0.85 MPa | ||
ประเภทระบายความดันได้ | ความดันที่ตั้งค่าไว้: +0.05 MPa (ที่อัตราการไหลของการระบาย 0.1 ลิตร/นาที [ANR]) | ||
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | ||
โครงสร้าง | ประเภทระบายความดันได้ | ||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.21 | 0.40 | 0.57 |
ตัวปรับความดันพร้อมเกจวัดความดันในตัว ARG20/30/40: Drawing แสดงโครงสร้าง
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุเพิ่มเติม | ||
---|---|---|---|---|---|
ARG20 | ARG30 | ARG40 | |||
1 | ตัวเครื่อง | ADC | สีเงินแพลทินัม | ||
2 | ฝาครอบ | PBT | สีดำ | ||
3 | มือจับ | POM | สีดำ |
หมายเลข | Part name | วัสดุ | ปริมาณ | รหัสสินค้า | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ARG20 | ARG30 | ARG40 | ||||
4 | วาล์ว | ทองเหลือง HNBR | 1 | AR20P-410S | AR30P-410S | AR40P-410S |
5 | ชุดประกอบไดอะแฟรม | NBR ที่ทนต่อสภาพอากาศ | 1 | AR20P-150AS | AR30P-150AS | AR40P-150AS |
6 | คูมือชุดประกอบวาล์ว | POM, NBR | 1 | AR20P-050AS | AR30P-050AS | AR40P-050AS |
7 | ฝาครอบเกจวัดความดัน | PC | 1 | ARG20P-400S | ARG30P-400S | ARG40P-400S |
8 | เกจวัดความดัน | — | 1 | GB2-10AS | GB3-10AS | GB4-10AS |
9 | คลิปหนีบ | สเตนเลส | 1 | ARG20P-420S | ARG30P-420S | ARG40P-420S |
รหัสสินค้า |
---|
ARG20-02BG1 |
ARG20-02G1 |
ARG20-02G1H-N |
ARG20-N02BG4 |
ARG20-N02G2H-X406 |
ARG20-N02G3 |
ARG30-02G3-1 |
ARG30-03G5H-X2101C |
ARG30-F02BG1-1 |
ARG30-N02G1H-Z-X406 |
ARG40-04BG2-X406 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กลไก ไอเสีย | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | ขนาดของ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม | คลองเลื่อย ความดัน | หน่วย ความดัน | สเปค กำหนดเองทำ | มุม ติดตั้ง เกจวัดความดัน แบบฝัง ตัว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,085.45 | REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [มี] ความโล่งอก | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 20 | พร้อมตัวยึด (รวมชุดนัท) | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | แผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPa | ไม่มี | 0° | ||
฿ 1,022.55 ฿ 902.30 | REGULATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มี] ความโล่งอก | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 20 | ไม่มี | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | แผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPa | ไม่มี | 0° | ||
฿ 2,306.07 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ไม่มี] องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 20 | พร้อมชุดนัท | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | แผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPa | ไม่มี | 0° | ||
฿ 2,440.55 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | [มี] ความโล่งอก | [NPT] NPT | 1/4 | [NPT] NPT | 1/4 | 20 | พร้อมตัวยึด (รวมชุดนัท) | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | แผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPa | ไม่มี | 270° | ||
฿ 2,474.32 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 22 วัน | [มี] ความโล่งอก | [NPT] NPT | 1/4 | [NPT] NPT | 1/4 | 20 | พร้อมชุดนัท | 0.05 ถึง 0.4 MPa | แผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPa | การตั้งค่าและเกจวัดความดันเต็มช่วงรุ่น 0.4 MPa | 90° | ||
฿ 2,306.07 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | [มี] ความโล่งอก | [NPT] NPT | 1/4 | [NPT] NPT | 1/4 | 20 | ไม่มี | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | แผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPa | ไม่มี | 180° | ||
฿ 2,790.27 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | [มี] ความโล่งอก | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 30 | ไม่มี | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | แผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPa | ไม่มี | 180° | ||
฿ 2,790.27 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 22 วัน | [มี] ความโล่งอก | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | 30 | พร้อมชุดนัท | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | แผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPa | เกจวัดความดันรุ่นมุมติดตั้งพิเศษ | 225° | ||
฿ 2,958.52 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | [มี] ความโล่งอก | G | 1/4 | G | 1/4 | 30 | พร้อมตัวยึด (รวมชุดนัท) | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | แผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPa | ไม่มี | 0° | ||
฿ 2,992.29 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 22 วัน | [มี] ความโล่งอก | [NPT] NPT | 1/4 | [NPT] NPT | 1/4 | 30 | พร้อมชุดนัท | 0.05 ถึง 0.4 MPa | แผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: psi | การตั้งค่าและเกจวัดความดันเต็มช่วงรุ่น 0.4 MPa | 0° | ||
฿ 3,945.95 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 22 วัน | [มี] ความโล่งอก | Rc | 1/2 | Rc | 1/2 | 40 | พร้อมตัวยึด (รวมชุดนัท) | 0.05 ถึง 0.4 MPa | แผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPa | การตั้งค่าและเกจวัดความดันเต็มช่วงรุ่น 0.4 MPa | 90° |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ไม่ |
ทิศทางการไหล | ซ้าย→ขวา | เกจวัดความดัน | เกจวัดความดัน แบบฝัง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง