(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
◎ ชุด แขนยืดหยุ่น
· ด้านหนึ่งของข้อต่อ สามารถติดกับโต๊ะช่าง และอีกด้านหนึ่งสามารถตัวจับชิ้นงาน แสง หรือส่วนอื่น ๆ ได้ สามารถเปลี่ยนมุมได้อย่างอิสระ
◎ ข้อต่อแขนยืดหยุ่น / ท่อแบบยืดหยุ่น
· ใช้ข้อต่อแขนแบบยืดหยุ่น และท่อแบบยืดหยุ่นร่วมกัน
· เมื่อรวมกันแล้ว จะสร้างแขนที่สามารถงอได้ทุกมุม
รหัสสินค้า |
---|
GFJ-C47 |
GFJ-C48 |
GFJ-C49 |
GFK-962 |
GFK-963 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | วัสดุ ของ สลักเกลียว | ความยาว | สเปค ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 176.13 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | อะลูมิเนียม | - | ข้อต่อแขนยืดหยุ่น | ||
฿ 921.40 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] สแตนเลส | - | 300 mm | ท่อแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 1,515.93 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] สแตนเลส | - | 500 mm | ท่อแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 1,551.68 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | อะลูมิเนียม | 300 mm | ชุด แขนยืดหยุ่น | ||
฿ 1,815.84 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | อะลูมิเนียม | 500 mm | ชุด แขนยืดหยุ่น |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ | ชนิด | ข้อต่อโลหะ | ประเภทข้อต่อ | ยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ซีรี่ย์ที่ รองรับการใช้งาน | Green Frame N/G |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง