(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการตรวจจับชิ้นส่วนโปร่งใสแบบต่าง ๆ
[คุณสมบัติ]
· แผ่นสลิทคู่ภายในเซนเซอร์ช่วยป้องกันการทำงานผิดพลาด
· ฟังก์ชัน P-opaquing* ช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจจับขวด พลาสติกและฟิล์มใส
· การกำหนดการทำงานอัจฉริยะช่วยให้สามารถตั้งค่าที่เหมาะสมได้ภายในเวลาเพียง 3 วินาที
· ระยะการตรวจจับ: สูงสุด 3.5 ม.
· โครงสร้างมีระดับการป้องกัน IP69K ตามที่แนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งมีความทนทานต่อน้ำยาทำความสะอาด โดยได้รับการรับรองจากองค์กรภายนอก คือ Ecolab ในยุโรป
· คอนเนคเตอร์และสายไฟที่เคลื่อนย้ายได้ พร้อมทิศทางการดึงที่เลือกได้ และไฟบอกสถานะที่สามารถมองเห็นได้จากรอบด้านแบบ 360° ทำให้ใช้งานได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
E3S-DBN11 2M |
E3S-DBN12 2M |
E3S-DBN12T 2M |
E3S-DBN21 |
E3S-DBN22 |
E3S-DBP11 2M |
E3S-DBP11T 2M |
E3S-DBP21 |
E3S-DBP22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | จุด (มิลลิเมตร) | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | การปรับความไว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,780.00 ฿ 4,739.39 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 4000 | NPN | พรีไวร์ | 2 | ø 6 | 3.5 | การกำหนดการทำงานอัจฉริยะ | ||
฿ 9,780.00 ฿ 6,651.38 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถึง 500 | NPN | พรีไวร์ | 2 | ø 2.5 | 0.5 | การกำหนดการทำงานอัจฉริยะ | ||
฿ 10,129.00 ฿ 6,887.72 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถึง 500 | NPN | พรีไวร์ | 2 | ø 2.5 | 0.5 | ปุ่มหมุนแบบ 11 รอบ | ||
฿ 9,780.00 ฿ 6,651.38 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถึง 4000 | NPN | คอนเนคเตอร์ (M12) | - | ø 6 | 3.5 | การกำหนดการทำงานอัจฉริยะ | ||
฿ 7,557.00 ฿ 5,138.76 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถึง 500 | NPN | คอนเนคเตอร์ (M12) | - | ø 2.5 | 0.5 | การกำหนดการทำงานอัจฉริยะ | ||
฿ 6,405.00 ฿ 5,115.03 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 45 วัน | ถึง 4000 | PNP | พรีไวร์ | 2 | ø 6 | 3.5 | การกำหนดการทำงานอัจฉริยะ | ||
฿ 7,865.00 ฿ 6,292.00 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 45 วัน | ถึง 4000 | PNP | พรีไวร์ | 2 | ø 6 | 3.5 | ปุ่มหมุนแบบ 11 รอบ | ||
฿ 7,916.00 ฿ 5,382.88 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถึง 4000 | PNP | คอนเนคเตอร์ (M12) | - | ø 6 | 3.5 | การกำหนดการทำงานอัจฉริยะ | ||
฿ 7,050.00 ฿ 5,640.00 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 45 วัน | ถึง 500 | PNP | คอนเนคเตอร์ (M12) | - | ø 2.5 | 0.5 | การกำหนดการทำงานอัจฉริยะ |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุโปร่งใส | วิธิการตรวจจับ | สะท้อนแสงย้อนยุค |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | แหล่งกำเนิดแสง | ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | รูปทรง หัว | ทรงสี่เหลี่ยม |
วัสดุเคส | Polybutylene Terephthalate | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทนต่อสารทำความสะอาด |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 | สายไฟชนิดไฟเบอร์ | มาตรฐาน | วัสดุแจ็คเก็ตไฟเบอร์ | ไวนิล คลอไรด์ |
แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 10-30 V DC | เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน )(นางสาว) | การทำงาน/การฟื้นฟู: 0.5 หรือต่ำกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง