(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะสำหรับประตูที่เปิดบน ราง มีขนาดเล็กกว่าประตูบานพับและสำหรับประตูห้องเก็บของขนาดเล็กเช่นห้องน้ำเพื่อไม่ให้ประตูขวางเมื่อเปิดอยู่
[รายละเอียดเนื้อหาใน คลองเลื่อย ] ตัวเครื่อง บานพับ × 1 ชิ้น, แหวนรอง 230-P4W-32T × 2 ชิ้น
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 222.3 | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับถ้วย บานพับซ่อน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | สกรู ยึด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ด้วย ยางกันกระแทก / อื่น ๆ | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | หลุม การคว้านรูเทเปอร์ |
ย้อนกลับ | สำหรับทั้งด้านขวาและด้านซ้าย | ครอบคลุมจำนวน(มิลลิเมตร) | 21.5 ถึง 23 | ความหนาของประตู(มิลลิเมตร) | 15 ถึง 20 |
รุ่น/ ประเภท | ประเภท FAD-5 สำหรับประตูที่ น้ำหนักเบา | ขนาดประตู | W 270 ถึง 350 × H 260 ถึง 650 mm หรือน้อยกว่า | น้ำหนักประตู(กิโลกรัม) | 5 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า |
หมายเลขซีเรียล / ขนาดเกลียว | FAD-5 | หมายเหตุ | สกรู แนะนำ: สำหรับเครื่องซักผ้า 3.5 ยกสกรูแตะ countersunk × 6 ชิ้น, 4 หัวกระทะแตะสกรู× 4 ชิ้นสำหรับตัวหลัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง