(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สเตจแบบไม่มีแคลมป์ที่ไม่เคลื่อนออกจากตำแหน่งที่ถูกต้องหลังจากปรับตำแหน่ง
· มีกลไกพิเศษเพื่อป้องกันระยะคลอนแบ็คแลช
· ใช้ประแจหกเหลี่ยมในการปรับตำแหน่ง * ไม่รวมประแจหกเหลี่ยมในชุด
· รองรับเฉพาะประแจรูปทรงพิเศษแทนประแจหกเหลี่ยม (ตัวเลือกเสริม)
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นงานที่ต้องหยุดนิ่งหลังปรับตำแหน่งกล้องหรือเซนเซอร์ แทนที่จะต้องปรับเรื่อยๆ
· สเตจที่มีรูส่งกำลังอยู่ตรงกลาง
· สามารถติดตั้งได้ทั้งในแนวนอน แนวตั้ง และกลับหัว
รหัสสินค้า |
---|
LD-P4051FX |
LD-P6051FX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ( แกน X) (มิลลิเมตร) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ( แกน Y) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,686.68 | XZ_YZ STAGES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 40 | 40 | ±3.5 | ±3.5 | ||
฿ 22,469.83 | XZ_YZ STAGES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 60 | 60 | ±5.5 | ±5.5 |
กำลังโหลด …
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 | วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ข้อต่อเครื่องแก้ว | พิกัดน้ำหนัก(N) | 24.5 |
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | การมี | ทิศทางการเคลื่อนที่ | แกน XY 2 ทิศทาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง