1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านปรับระดับ รุ่น E-AF (รหัสสินค้า)

ก้านปรับระดับ รุ่น E-AF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 453.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ พร้อม ฟังก์ชั่น ยึด รถเข็น สำหรับงานเบาที่ใช้สำหรับขนส่งเครื่องจักร น้ำหนักเบา ฯลฯ

รหัสสินค้า
E-40BN-AF
E-50BN-AF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)

฿ 453.34

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 60ถึง 35.003040

฿ 488.77

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 6535.01 ถึง 80.0040-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ไนล่อนเสริมแรง
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) 64 พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) 64 ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 78
ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 78 ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) 21 การใช้งาน โรงงานผลิต
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา