1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม ค่า UNF ( เกลียวยูนิไฟต์ชนิดละเอียด) สกรู กลวง ปลาย เยื้อง - สเตนเลส / กล่อง【500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

THE1 SCAPSCREW

สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม ค่า UNF ( เกลียวยูนิไฟต์ชนิดละเอียด) สกรู กลวง ปลาย เยื้อง - สเตนเลส / กล่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,151.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เหล่านี้เป็นภาพตัวแทน

รายละเอียดสินค้า

วิธีการจัดซื้อได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถลดราคาสำหรับ " สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม ค่า UNF ( เกลียวยูนิไฟต์ชนิดละเอียด) สกรู กลวง ปลาย เยื้อง"
สกรูตัวหนอน เหล่านี้เป็นที่นิยมเมื่อต้องการลดต้นทุน

รหัสสินค้า
IUNFS10-3/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 6,151.54

THE1 SCAPSCREW 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว เกลียวยูนิไฟต์ชนิดละเอียด UNF ที่ ดี ขนาดเกลียว เกลียว (นิ้ว) หมายเลข 10 ความยาว L (นิ้ว) 3/8
รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม กระบวนการเตรียมผิว N/A รูปทรงปลาย สกรูตัวหนอนปลายถ้วย
หน่วยขาย กล่อง / แพ็คเกจ การใช้งาน มาตรฐาน