1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NonBuren แทคเจล (รหัสสินค้า)

NonBuren แทคเจล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,054.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[NonBuren เป็นวัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนที่ใช้ในรถไฟหัวกระสุนซีรีส์ "Rail Star" และ "Nozomi" ในญี่ปุ่น]
NonBuren คือรูปแบบใหม่ของอีลาสโตเมอร์ที่อ่อนนุ่มเป็นพิเศษ ซึ่งผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นใหม่จากอีลาสโตเมอร์แบบเจลคล้ายโพลียูรีเทน
มีการนำไช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การสั่นสะเทือนใต้พื้นและฉนวนกันเสียงบนรถไฟหัวกระสุน Nozomi ซีรีส์ 700 ไปจนถึงการหน่วงบนเครื่องจักรความละเอียดสูง เช่น อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์วัดตามภาพ

[คุณสมบัติของ NonBuren]
· มีประสิทธิภาพในการป้องกันการสั่นสะเทือนมากกว่ายางกันการสั่นสะเทือนทั่วไป 2 ถึง 4 เท่า
· ทนน้ำมันดีเยี่ยม สามารถใช้แบบกึ่งถาวรได้
· คุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกสูงกว่ายางธรรมชาติ ซิลิโคน ฯลฯ อย่างมีนัยสำคัญ
· ทนทานต่อการดัดและฉีกขาดได้ดีเยี่ยม
· ช่วยลดขนาดอุปกรณ์

[NonBuren แทคเจล]
แผ่นยูรีเทนกันการสั่นสะเทือนพร้อมแรงยึดเกาะที่ทรงพลัง วัสดุกันการสั่นสะเทือนสำหรับยึดวัตถุ ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ยึด
(1) ยึดวัตถุเข้าที่อย่างแน่นหนาด้วยแรงยึดเกาะที่ทรงพลัง
(2) กาวติดทน นำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง
(3) ไม่ละลาย (ไฮโดรไลซ์) ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้กับวัตถุที่สกปรก ไม่ทำให้วัตถุเสียหาย

รหัสสินค้า
NTG-T3-40X40-4
NTGA-T3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)

฿ 1,060.71

HRG VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 3 วัน 40 × 40

฿ 1,054.66

HRG VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 3 วัน 100 × 100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เจลกันสั่นสะเทือน การใช้งาน แผ่น / การสั่นสะเทือนทำให้หมาด ๆ / กำจัดการสั่นสะเทือน / บัฟเฟอร์ ลักษณะการดำเนินงาน มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี
ความหนา T(มิลลิเมตร) 3 ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน ทรงสี่เหลี่ยม ชนิด เจลกันสั่นสะเทือน แผ่น
วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน อีลาสโตเมอร์ ทนทานสารเคมี กรดไฮโดรคลอริก สี สีดำ