1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว เซรามิก (พร้อมรู รูระบายแก๊ส ) /RABT-0000 (รหัสสินค้า)

สลักเกลียว เซรามิก (พร้อมรู รูระบายแก๊ส ) /RABT-0000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 629.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 4/5/6/8/10
[วัสดุ]อลูมินา 96
[สี]ขาว
[อุณหภูมิทนความร้อน]1,300 ° C
เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS

รหัสสินค้า
RABT-0406
RABT-0408
RABT-0410
RABT-0412
RABT-0508
RABT-0510
RABT-0512
RABT-0515
RABT-0518
RABT-0520
RABT-0610
RABT-0615
RABT-0618
RABT-0620
RABT-0625
RABT-0812
RABT-0815
RABT-0818
RABT-0820
RABT-0825
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย

฿ 629.80

HSK CERAMIC HEXAGON BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 10460.7กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 638.89

HSK CERAMIC HEXAGON BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 10480.7กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 647.47

HSK CERAMIC HEXAGON BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 104100.7กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 656.57

HSK CERAMIC HEXAGON BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 104120.7กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 638.89

HSK CERAMIC HEXAGON BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 10580.8กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 647.47

HSK CERAMIC HEXAGON BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 105100.8กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 656.57

HSK CERAMIC HEXAGON BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 105120.8กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 665.15

HSK CERAMIC HEXAGON BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 105150.8กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 673.23

HSK CERAMIC HEXAGON BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 105180.8กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 682.32

HSK CERAMIC HEXAGON BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 105200.8กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,534.06

HSK CERAMIC HEXAGON BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 106101ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 665.15

HSK CERAMIC HEXAGON BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 106151กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 673.23

HSK CERAMIC HEXAGON BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 106181กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 682.32

HSK CERAMIC HEXAGON BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 106201กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,650.19

HSK CERAMIC HEXAGON BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 106251ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 660.61

HSK CERAMIC HEXAGON BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 108121.25กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 669.19

HSK CERAMIC HEXAGON BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 108151.25กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 678.28

HSK CERAMIC HEXAGON BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 108181.25กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 686.36

HSK CERAMIC HEXAGON BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 108201.25กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 695.45

HSK CERAMIC HEXAGON BOLT 2 ชิ้น 10 วัน 108251.25กล่อง / แพ็กเกจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง ไม่ รูปทรงพื้นฐาน แม่มด
วัสดุ เซรามิก กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรง เพิ่มเติม พร้อม รูทะลุ การใช้งาน ทนความร้อน / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด สี สีขาว