(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2/2.5/2.6/3/4/5
สกรูหัวกลมแฉก
[วัสดุ] สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] วัสดุพื้น
[แหวนรอง (KW)] ไนลอน / PTFE
[สี] ไนลอน: โปร่งแสง / PTFE: ขาวโปร่งแสง
[อุณหภูมิการเสียรูปเนื่องจากความร้อน] ไนลอน: 1.82 MPa, 75°C / PTFE: 240°C โดยไม่มีการเผาไหม้ต่อเนื่อง
[มาตรฐาน UL] ไนลอน: UL94V-2 (วัสดุ) / PTFE: UL94V-0 (วัสดุ)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9.80 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 4 | 0.4 | ||
฿ 9.80 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 5 | 0.4 | ||
฿ 24.24 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ||
฿ 24.24 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 8 | 0.4 | ||
฿ 24.24 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
฿ 9.80 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 12 | 0.4 | ||
฿ 9.80 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ||
฿ 10.35 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ||
฿ 8.70 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
฿ 24.24 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
฿ 23.23 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 24.24 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 8.70 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 9.80 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 23.23 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 24.24 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 8.70 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 9.80 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 9.80 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
฿ 24.75 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
฿ 24.75 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 24.24 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 24.75 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 10.35 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 26.26 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
฿ 11.98 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
฿ 26.26 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 26.26 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 26.77 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
฿ 22.22 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.5 | 4 | 0.45 | ||
฿ 22.22 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.5 | 5 | 0.45 | ||
฿ 7.60 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.5 | 6 | 0.45 | ||
฿ 22.22 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.5 | 8 | 0.45 | ||
฿ 22.22 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.5 | 10 | 0.45 | ||
฿ 7.60 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.5 | 12 | 0.45 | ||
฿ 24.24 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | ||
฿ 24.24 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 5 | 0.45 | ||
฿ 24.24 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | ||
฿ 24.24 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | ||
฿ 24.24 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | ||
฿ 24.75 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง |
การใช้งาน | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง