1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟรมรางลูกกลิ้งรุ่น C CSRP Line 5/6/8 (รหัสสินค้า)

เฟรมรางลูกกลิ้งรุ่น C CSRP Line 5/6/8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โปรไฟล์ โรเลอร์ เลื่อนชนิด C [วัสดุ] อะลูมิเนียม "ผ่านกรรมวิธี" อะโนไดซ์

รหัสสินค้า
CSRP8239N-3M
CSRP8239N-[30-2999/1]
CSRP8239N-[3001-4000/1]
L5-CSRP4119N-3M
L5-CSRP4119N-[30-2999/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานซีรีส์ที่ใช้งานได้ ความยาว (มาตรฐาน)
(มิลลิเมตร)
ความยาว - ตัดตามคำขอของลูกค้า
(มิลลิเมตร)

฿ 12,113.99

IMA SLIDING DOOR/SLIDER 1 ชิ้น 7 วัน 10Line 83000-

-

IMA SLIDING DOOR/SLIDER 1 ชิ้น 7 วัน 10Line 8-30 ~ 2999

-

IMA SLIDING DOOR/SLIDER 1 ชิ้น 7 วัน 10Line 8-3001 ~ 4000

฿ 3,183.50

IMA SLIDING DOOR/SLIDER 1 ชิ้น 85 วัน 10Line 53000-

-

IMA SLIDING DOOR/SLIDER 1 ชิ้น 60 วัน 10Line 5-30 ~ 2999

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอปพลิเคชัน สำหรับประตูบานเลื่อน พิมพ์ กรอบ วัสดุ อลูมิเนียม
วัสดุ อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว อโนไดซ์อลูมิเนียม