1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหางปลาขึ้นรูปแบบเย็น ชนิด 1 MITSUBOSHI【150-300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

สกรูหางปลาขึ้นรูปแบบเย็น ชนิด 1 MITSUBOSHI
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,216.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนด] M6 M8
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์สีดำ

รหัสสินค้า
HANWGR1-ST3B-M6-10
HANWGR1-ST3B-M8-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ขนาดที่ ขนาดเกลียว

฿ 7,299.29

FASTENING 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1061016.0

฿ 7,216.47

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 108151.258.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด ผีเสื้อ รูปทรงพื้นฐาน สลักเกลียว กระชับมือ วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์สีดำ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ