(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับปรับระยะ เกลียวนอก ที่มี รูปทรง เรียบง่ายและติดตั้งง่าย
[คุณสมบัติ]
· ขยายด้วย สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง M4 ถึง M10
· สามารถเลือก วัสดุ ของส่วนยึดได้จาก เหล็กกล้า และ ทองเหลือง
· สามารถเลือก การทำสี/การทาสี/การพ่นสี ก้านโยก ได้ สามารถเลือกได้ตาม สภาพแวดล้อมการใช้งาน
[การใช้งาน]
สำหรับการยึดเกลียวในพื้นที่จำกัด การยึดตำแหน่งชิ้นส่วน ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนการติดตั้ง | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | สี ก้านโยก | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 177.24 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 45 | [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M4 | 10 | - | แปรงทาสี | ||
฿ 177.24 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 45 | [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M4 | 10 | - | การเคลือบผิว สีส้ม - อบ | ||
฿ 177.24 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 45 | [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M4 | 15 | - | แปรงทาสี | ||
฿ 177.24 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 45 | [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M4 | 15 | - | การเคลือบผิว สีส้ม - อบ | ||
฿ 177.24 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 45 | [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M4 | 15 | - | สีเคลือบชนิดอบ สีเงิน | ||
฿ 177.24 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 45 | [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M4 | 20 | - | แปรงทาสี | ||
฿ 177.24 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 45 | [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M4 | 20 | - | การเคลือบผิว สีส้ม - อบ | ||
฿ 177.24 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 45 | [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M4 | 20 | - | สีเคลือบชนิดอบ สีเงิน | ||
฿ 177.24 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 45 | [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M4 | 25 | - | การเคลือบผิว สีส้ม - อบ | ||
฿ 177.24 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 45 | [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M4 | 25 | - | สีเคลือบชนิดอบ สีเงิน | ||
฿ 177.24 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | [รูปทรง L] ทรงตัว L | 45 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า / [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M5 | 10 | แปรงทาสี | แปรงทาสี | ||
฿ 177.24 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | [รูปทรง L] ทรงตัว L | 45 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า / [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M5 | 10 | สีเคลือบชนิดอบ สีเงิน | สีเคลือบชนิดอบ สีเงิน | ||
฿ 174.52 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | [รูปทรง L] ทรงตัว L | 45 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า / [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M5 | 20 | แปรงทาสี | แปรงทาสี | ||
฿ 177.24 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | [รูปทรง L] ทรงตัว L | 45 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า / [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M5 | 20 | การ การเคลือบผิว สีส้ม | การเคลือบผิว สีส้ม - อบ | ||
฿ 177.24 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | [รูปทรง L] ทรงตัว L | 45 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า / [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M5 | 25 | แปรงทาสี | แปรงทาสี | ||
฿ 177.24 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | [รูปทรง L] ทรงตัว L | 45 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า / [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M5 | 25 | การ การเคลือบผิว สีส้ม | การเคลือบผิว สีส้ม - อบ | ||
฿ 177.24 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 22 วัน | [รูปทรง L] ทรงตัว L | 45 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า / [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M6 | 10 | แปรงทาสี | แปรงทาสี | ||
฿ 177.24 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | [รูปทรง L] ทรงตัว L | 45 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า / [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M6 | 20 | แปรงทาสี | แปรงทาสี | ||
฿ 177.24 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | [รูปทรง L] ทรงตัว L | 45 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า / [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M6 | 20 | การ การเคลือบผิว สีส้ม | การเคลือบผิว สีส้ม - อบ | ||
฿ 179.02 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | [รูปทรง L] ทรงตัว L | 45 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า / [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M6 | 20 | สีเคลือบชนิดอบ สีเงิน | สีเคลือบชนิดอบ สีเงิน | ||
฿ 178.50 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | [รูปทรง L] ทรงตัว L | 45 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า / [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M6 | 40 | การ การเคลือบผิว สีส้ม | การเคลือบผิว สีส้ม - อบ | ||
฿ 208.26 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | [รูปทรง L] ทรงตัว L | 45 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า / [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M8 | 20 | สีเคลือบชนิดอบ สีเงิน | สีเคลือบชนิดอบ สีเงิน | ||
฿ 508.26 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 23 วัน | [รูปทรง L] ทรงตัว L | 45 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า / [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M8 | 30 | สีเคลือบชนิดอบ สีเงิน | สีเคลือบชนิดอบ สีเงิน | |
฿ 204.96 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | [รูปทรง L] ทรงตัว L | 63 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า / [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M8 | 50 | แปรงทาสี | แปรงทาสี | ||
฿ 227.81 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | [รูปทรง L] ทรงตัว L | 78 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า / [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M10 | 20 | สีเคลือบชนิดอบ สีเงิน | สีเคลือบชนิดอบ สีเงิน | ||
฿ 227.81 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | [รูปทรง L] ทรงตัว L | 78 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า / [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M10 | 30 | แปรงทาสี | แปรงทาสี | ||
฿ 227.81 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | [รูปทรง L] ทรงตัว L | 78 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า / [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M10 | 30 | สีเคลือบชนิดอบ สีเงิน | สีเคลือบชนิดอบ สีเงิน | ||
฿ 227.81 | HDW LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 78 | [ทองเหลือง] เหล็กกล้า | M10 | 60 | - | การเคลือบผิว สีส้ม - อบ |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แก้ไขด้วยการปรับ | ประเภท แคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | ทิศทางการดำเนินงาน | ตามแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
รูปคันหนีบรูปตัว L | ชุดสกรู | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวนอก | วัสดุก้านโยก | สังกะสีหล่อขึ้นรูป |
กระบวนการเตรียมผิวก้านโยก | แปรงทาสี อบ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | สกรูปรับระดับ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง