(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·ความ ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมดูดซับแรงกระแทกและป้องกันเสียงรบกวนและรอยขีดข่วน
·ใช้ วัสดุ ที่ไม่อพยพซึ่งต่อต้านการโยกย้ายสี
·ใช้ ยาง EPDM เพื่อให้ ทนสภาพอากาศ ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ ยางธรรมชาติ
·ล้างกฎระเบียบต่างๆและใช้ วัสดุ ปลอดภัยโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
·ติดตั้งได้ง่ายด้วย กาว
ประเภทสินค้าเพื่อความปลอดภัยและการป้องกัน | บทความป้องกันภายใน | สี | สีดำ | รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด(มิลลิเมตร) | ใบหน้าส่วนล่าง (สูง 19 ×กว้าง 19) ×ใบหน้าส่วนบน (สูง 10 ×กว้าง 10) ×สูง 8 | วัสดุ | กาวยาง EPDM / อะคริลิกที่ไม่ย่อยสลาย | ปริมาณ | 4 |
JAN Code | 4903757277137 | หมายเลข Wakisangyo จำกัด | 5891100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง